376-4390: Forfiltersett
HjemOppgraderings- og reparasjonssettOppgraderingssettVedlikeholdsforbedring376-4390: Forfiltersett

376-4390: Forfiltersett

Turbinforrenser for motoren som kaster ut partikler før inntak. Anbefales for miljøer med mye rusk.

Merke: Cat

Produktbilder

376-4390: Forfiltersett
376-4390: Forfiltersett

376-4390: Forfiltersett

Turbinforrenser for motoren som kaster ut partikler før inntak. Anbefales for miljøer med mye rusk.

Merke: Cat

Deler som inngår i dette settet

Ingen tilgjengelige resultater.

351-6217: FORFILTER

Antall: 1

Viser 1 til 1 av 1

Beskrivelse av delenummer 376-4390

The Precleaner Kit consists of a precleaner assembly, clamp, and reducer to improve the performance and protect the primary air filter by removing larger particles and contaminants from the incoming air. The clamp is used to secure and hold the precleaner assembly in place within the air intake unit and the reducer ensures a proper fit and connection between the air intake unit and the precleaner assembly.Attributes:• Helps maintain optimal airflow, promoting better combustion and engine efficiency• Prevents clogging and damage to the primary air filterApplications:The Precleaner Kit is used for the service and replacement of the precleaner to efficiently reduce the amount of dust and debris that reaches the primary air filter.

Advarsel:Dette produktet kan utsette deg for kjemikalier, inkludert bly og blyforbindelser, som er kjent for staten California for å forårsake kreft og fødselsskader eller andre reproduksjonsskader. For mer informasjon gå til www.P65Warnings.ca.gov.

Spesifikasjoner for delenummer 376-4390

Vi jobber fortsatt med å legge til en spesifikasjon for denne delen.

Kompatible modeller for delenummer 376-4390

HJULLASTER

928HZ 924H 938K 938M 926 924K 926M 930H 938 930K 924HZ 930M 930

Nøkkel

Nøkkel

Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet