378-5756: Pumpereparasjonssett
HjemOppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettHydraulikkGenerelle reparasjons- og servicesett til hydraulikk378-5756: Pumpereparasjonssett

378-5756: Pumpereparasjonssett

Gjør det mulig for forhandleren å gjenoppbygge/forsegle pumper for automatisk sentralsmøring med nye tetninger

Merke: Cat

Produktbilder

378-5756: Pumpereparasjonssett
378-5756: Pumpereparasjonssett
378-5756: Pumpereparasjonssett
378-5756: Pumpereparasjonssett

378-5756: Pumpereparasjonssett

Gjør det mulig for forhandleren å gjenoppbygge/forsegle pumper for automatisk sentralsmøring med nye tetninger

Merke: Cat

Deler som inngår i dette settet

Det er for øyeblikket ingen deler knyttet til dette settet.

Hvis du trenger ytterligere informasjon, vennligst

.

Beskrivelse av delenummer 378-5756

The Lubrication Pump Repair Kit contains all the components necessary to restore a lubrication pump to full operational condition. It allows the pump to deliver the correct volume and pressure of oil to moving parts, ensuring smooth operation and reducing wear. It replaces worn seals, gaskets, and internal components. The kit prevents leaks and maintains stable oil circulation throughout the system. The repair kit ensures that the pump operates efficiently, even under varying load and temperature conditions. Proper lubrication reduces friction between mechanical surfaces, prevents overheating, and extends component life.

Attributes:
• Supports quick maintenance procedures with organized components.
• Regulates flow consistency under fluctuating operational conditions.
• Provides all components needed for complete pump maintenance.

Applications:
The Lubrication Pump Repair Kit is used during pump maintenance or repair to restore proper oil flow and pressure, ensuring consistent lubrication to engine or system components.

Advarsel:Dette produktet kan utsette deg for kjemikalier, inkludert bly og blyforbindelser, som er kjent for staten California for å forårsake kreft og fødselsskader eller andre reproduksjonsskader. For mer informasjon gå til www.P65Warnings.ca.gov.

Spesifikasjoner for delenummer 378-5756

    Material:

    Carbon Steel

Kompatible modeller for delenummer 378-5756

HJULLASTER

990H 993K 992K 988G 988H 990 II 988K 992G

HJULDOSER

854K

VEIHØVEL

24H

Nøkkel

Nøkkel

Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet