Caterpillar

Legg til utstyr

Velg utstyr for å se deler som passer til ditt utstyr.
Ingen foreslåtte resultater

Velg butikk

Registrer
Caterpillar

Velg butikk

For priser og tilgjengelighet

Legg til utstyr

for å finne deler som passer.for å finne deler som passer.
Søk etter delenummer eller -navn

Velg butikk

Legg til utstyr

HjemDrivverkDifferensialerDifferensiallagre386-3833: 96,84 mm konisk spesiallager for koniske ruller
HjemDrivverkDifferensialerDifferensiallagre386-3833: 96,84 mm konisk spesiallager for koniske ruller
386-3833: 96,84 mm konisk spesiallager for koniske ruller

Cat® LAGERENHET

Merke: Cat

Produktbilder
386-3833: 96,84 mm konisk spesiallager for koniske ruller
386-3833: 96,84 mm konisk spesiallager for koniske ruller
386-3833: 96,84 mm konisk spesiallager for koniske ruller
386-3833: 96,84 mm konisk spesiallager for koniske ruller
386-3833: 96,84 mm konisk spesiallager for koniske ruller

Cat® LAGERENHET

Merke: Cat

Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Spesifikasjoner for delenummer 386-3833

Måleenheter

USMetrisk
Utvendig diameter (mm): 149,3
Utvendig diameter (tommer): 5,88
Innvendig diameter (mm): 96,9
Høyde (mm): 67,3
Innvendig diameter (tommer): 3,82
Høyde (tommer): 2,65
Material: Alloy Steel
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 386-3833

GIR

CX31-P300 CX31 CX31 HT

GRUVEDUMPER

AD22 AD22

PETROLEUMSPAKKE

CX31-P600-

GIRKASSE VEIGÅENDE

CX31

EJEKTORSLANGE

730C2 EJ 730C

RAMMESTYRT DUMPER

730C2 730 730C 730 EJECTOR 725 735

PETROLEUMSGIRKASSE

CX31-P600

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet