Caterpillar

Legg til utstyr

Velg utstyr for å se deler som passer til ditt utstyr.
Ingen foreslåtte resultater

Velg butikk

Registrer
Caterpillar

Velg butikk

For priser og tilgjengelighet

Legg til utstyr

for å finne deler som passer.for å finne deler som passer.
Søk etter delenummer eller -navn

Velg butikk

Legg til utstyr

HjemFørerhytterFørerhyttedørerStropper til førerhytte392-5579: Lås til førerhytte for kjøretøy
HjemFørerhytterFørerhyttedørerStropper til førerhytte392-5579: Lås til førerhytte for kjøretøy
392-5579: Lås til førerhytte for kjøretøy

Cat® lås til kabindeksel på kjøretøysiden

Merke: Cat

Produktbilder
392-5579: Lås til førerhytte for kjøretøy
392-5579: Lås til førerhytte for kjøretøy
392-5579: Lås til førerhytte for kjøretøy
392-5579: Lås til førerhytte for kjøretøy
392-5579: Lås til førerhytte for kjøretøy

Cat® lås til kabindeksel på kjøretøysiden

Merke: Cat

Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Spesifikasjoner for delenummer 392-5579

Måleenheter

USMetrisk
Hodediameter (tommer): 1,93
Hodetykkelse (tommer): 0,2
Materiale: Rustfritt stål
Total høyde (mm): 16,5
Total lengde (tommer): 0,83
Total lengde (mm): 72,3
Total bredde (tommer): 0,98
Total bredde (mm): 25,0
Gjenge: M24X1.5
Vekt (pund): 0,41
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 392-5579

HJULLASTER

950GC 972M XE 980 XE 962M Z 962 966XE 980 982XE 982 966M XE 980XE 966L 966 966M 962L 950M 972M 950 950L 962M 972 972L 980L 982 XE 982M 972XE 950 GC 980M 950M Z

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet