HjemMotorMotorkomponenterTopplokk og komponenterTopplokk420-0653: 27,60 mm vanntetning i topplokk med ytre diameter
HjemMotorMotorkomponenterTopplokk og komponenterTopplokk420-0653: 27,60 mm vanntetning i topplokk med ytre diameter
420-0653: 27,60 mm vanntetning i topplokk med ytre diameter

Cat®-vanntetning for topplokk

Merke: Cat

Produktbilder
420-0653: 27,60 mm vanntetning i topplokk med ytre diameter
420-0653: 27,60 mm vanntetning i topplokk med ytre diameter
420-0653: 27,60 mm vanntetning i topplokk med ytre diameter
420-0653: 27,60 mm vanntetning i topplokk med ytre diameter
420-0653: 27,60 mm vanntetning i topplokk med ytre diameter

Cat®-vanntetning for topplokk

Merke: Cat

Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Spesifikasjoner for delenummer 420-0653

Måleenheter

USMetrisk
Lengde (mm): 203,2
Bredde (mm): 127,0
Høyde (mm): 15,24
Lengde (tommer): 1,0
Høyde (tommer): 0,6
Material: Polytetrafluoroethylene (PTFE) Plastic,Fluoroelastomer (FKM) Rubber
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 420-0653

GENERATOR

SR4 SR5 SR4B SR4BHV

HJULDOSER

854G

STØTFANGER

SPF343C SPF343 SPF743 SPT343

GASSMOTOR

G3512H G3512E G3512B G3512J G3520B G3520J G3508J G3508B G3516J G3516E G3520 G3516C G3516B G3512 G3516 G3508

GENERATORSETT

G3520 G3516 G3512 G3508 3516C GEN G3516B G3516C G3516E G3516H 3508C G3516K 3508B SR5 3508 3516B GEN G3520C G3520B 3516 G3520E 3512 G3520H G3520K 3512C 3512B G3512E 3516C G3512H 3516B 3516C GEN SET G3512K 3516E

GRAVEMASKIN

5230B 5130 5230 5130B

PETROLEUMSPAKKE

TH48-E70 3508

BILMOTOR

3512

ROTERENDE BOR

MD6540C MD6380

GENERATORSETTMOTOR

3516B G3520B 3512B POWER SYS G3520 G3516C G3516B 3508 G3508 G3516 G3512 3512 3508B 3516

MOTOR - MASKIN

3516C C4.4

STRØMMODUL

XQ2280 XQC1200 PP3516 PM3516 PM3512 3516B 3516C XQC1600 PMG3516 PM3508

HYDRAULISK SKUFFE

6060

INDUSTRIMOTOR

3516B 3516C 3512E 3512B 3512C G3520H 3512 3516 3508B 3508

ROTERENDE SKJÆREBLAD

RC20

HJULLASTER

962K 995 994 992G 994F 994D 994K 994H

LASTEBIL

785 789 797 793D 793B 793C 785G 785C 785D 797B 785B 789C 789D 777C 777B 789B 777D 777

HJELPEMOTOR TIL SKIP

3516C 3516B 3512C 3512B 3512 3508B 3508C

ANLEGGSDUMPER

793D 785D 789 785 793 789G 789D 3508B

LOKOMOTIVMOTORER

3516C 3516B 3512E 3512C 3512B 3516 3512 3508C 3508B

MOTOR - INDUSTRI

3561B CG170-16 3512B 3516B LD700E

BÅTMOTOR

3516 3512 3508 3508C 3508B 3516B 3516C 3516E 3512C 3512E 3512B

PETROLEUMSMOTOR

3516 3512 3508C 3508B 2016 3516C 3516B 3512E 3512C 3512B

MOTOR

3512E 3508PETROL 3512PETROL 3512B 3512C G3516C G3516J G3516H 3516C 3516E 3516PETROLEUM G3520 G3520J G3520H

BULLDOSER

D11N D11R

SPRAY AR

CAT WDS

PETROLEUMSGENERATORSETT

3512B 3512C

TRAKTOR

776D 776C 784C

PETROLEUMSGIRKASSE

TH48-E80

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet