Caterpillar

Legg til utstyr

Velg utstyr for å se deler som passer til ditt utstyr.
Ingen foreslåtte resultater

Velg butikk

Registrer
Caterpillar

Velg butikk

For priser og tilgjengelighet

Legg til utstyr

for å finne deler som passer.for å finne deler som passer.
Søk etter delenummer eller -navn

Velg butikk

Legg til utstyr

HjemKomponenter til strukturer og andre systemerSmøresystemerSmørepumper434-3375: 177,3 mm lang hydraulisk motor
HjemKomponenter til strukturer og andre systemerSmøresystemerSmørepumper434-3375: 177,3 mm lang hydraulisk motor
434-3375: 177,3 mm lang hydraulisk motor

Cat® 177,3 mm lang hydraulisk motor

Merke: Cat

Produktbilder
434-3375: 177,3 mm lang hydraulisk motor
434-3375: 177,3 mm lang hydraulisk motor
434-3375: 177,3 mm lang hydraulisk motor
434-3375: 177,3 mm lang hydraulisk motor
434-3375: 177,3 mm lang hydraulisk motor

Cat® 177,3 mm lang hydraulisk motor

Merke: Cat

Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Spesifikasjoner for delenummer 434-3375
Material: Carbon Steel
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 434-3375

HYDRAULISK SKUFFE

6015B 6020 6020B 6015

GRAVEMASKIN

5110B

HJULLASTER

993K 988K XE 988H 988K 988 994K 988 XE 995 990K 990H 992K 990 993 992

UTVIDEDE PRODUKTER TIL GRUVEDRIFT

LD350

HJULDOSER

854 854K

VEIHØVEL

16M 24H 18M3 16M3 24M 24 16 18

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet