HjemFesteutstyr, tetninger og forbruksdelerKoblingsbolter og hylselagreKoblingsbolter446-0165: BOLT
HjemFesteutstyr, tetninger og forbruksdelerKoblingsbolter og hylselagreKoblingsbolter446-0165: BOLT
446-0165: BOLT

Linkage Pin

Merke: Cat

Produktbilder
446-0165: BOLT
446-0165: BOLT
446-0165: BOLT
446-0165: BOLT
446-0165: BOLT

Linkage Pin

Merke: Cat

Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Spesifikasjoner for delenummer 446-0165

Måleenheter

USMetrisk
Length (mm): 55,0
Length (in): 2,15
Pin Diameter (mm): 10,0
Pin Diameter (in): 0,37
Removal Aid / Feature: No Puller Hole
Pin Type: STRAIGHT PIN
Material: STEEL,Carbon Steel
Plating: Unplated
Pin Length (mm): 54.5
Diameter (mm): 9,5
Pin Length (in): 2.146
Diameter (in): 0,374
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 446-0165

MOTOR – LASTEBIL

TR16-C7.1

HJULLASTER

938K 938M 924K 926M 930K 930M

HJULGÅENDE LUNNETRAKTOR

545D 535D 525D 555D

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet