HjemKomponenter til strukturer og andre systemerLette ramme- og husfabrikaterAndre lette fabrikater446-0368: Monteringsplate for vindusdør
HjemKomponenter til strukturer og andre systemerLette ramme- og husfabrikaterAndre lette fabrikater446-0368: Monteringsplate for vindusdør
446-0368: Monteringsplate for vindusdør

Cat® festeplate for vindusdør som brukes i førerhytter

Merke: Cat

Produktbilder
446-0368: Monteringsplate for vindusdør
446-0368: Monteringsplate for vindusdør
446-0368: Monteringsplate for vindusdør
446-0368: Monteringsplate for vindusdør
446-0368: Monteringsplate for vindusdør

Cat® festeplate for vindusdør som brukes i førerhytter

Merke: Cat

Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Spesifikasjoner for delenummer 446-0368

Måleenheter

USMetrisk
Total tykkelse (tommer): 0,55
Total tykkelse (mm): 14,0
Vekt (kg): 0,21
Vekt (pund): 0,47
Material: Alloy Zinc,Alloy Steel
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 446-0368

HJULLASTER

972 XE 950GC 972M XE 966 XE 980 XE 962M Z 962 966XE 980 982XE 982 966M XE 980XE 966L 966 966M 962L 950M 972M 950 950L 962M 972 972L 980L 982 XE 982M 972XE 950 GC 980M 950M Z

ANLEGGSDUMPER

775G 785G 773G 773G LRC 775G OEM 775G LRC 777G 789G 777G 777 775 773

SKOGSDRIFTPRODUKTER

522 521

ROTARY CUTTER

RC20

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet