Caterpillar

Legg til utstyr

Velg utstyr for å se deler som passer til ditt utstyr.
Ingen foreslåtte resultater

Velg butikk

Registrer
Caterpillar

Velg butikk

For priser og tilgjengelighet

Legg til utstyr

for å finne deler som passer.for å finne deler som passer.
Søk etter delenummer eller -navn

Velg butikk

Legg til utstyr

HjemSlanger og rørSlanger, slangeenheter og slangekomponenterSlangeenheter456-8478: SLANGE
HjemSlanger og rørSlanger, slangeenheter og slangekomponenterSlangeenheter456-8478: SLANGE
456-8478: SLANGE

XT-3 ES ToughGuard

Merke: Cat

Tilpasset lengde
Produktbilder
456-8478: SLANGE
456-8478: SLANGE

XT-3 ES ToughGuard

Merke: Cat

Tilpasset lengde
Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Passer den?Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Legg til utstyr
Vil den passe eller vil du reparere? Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Spesifikasjoner for delenummer 456-8478

Måleenheter

USMetrisk
Trykkapasitet (psi): 112 000,0
Bulk Unit of Measure: CM
Innvendig diameter (tommer): 1,0
Innvendig diameter (mm): 25,4
Dashstørrelse (tommer): -16
Utvendig diameter (tommer): 1,54
Utvendig diameter (mm): 39,0
Driftstrykk (kPa): 28 000,0
Driftstrykk (psi): 4 061,0
Driftstemperatur: -40 °C til 121 °C
Materiale: Gummi
Bruksområde: Oljemotstand
SAE: SAE 100R12
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 456-8478

BULLDOSER

D11R

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet