HjemSlitestålBladskjærekant og endestykkerBladskjærekant467-8024: Skjærekant
HjemSlitestålBladskjærekant og endestykkerBladskjærekant467-8024: Skjærekant
467-8024: Skjærekant

D3 skjærekant 18 mm

Merke: Cat

Produktbilder
467-8024: Skjærekant
467-8024: Skjærekant
467-8024: Skjærekant
467-8024: Skjærekant
467-8024: Skjærekant

D3 skjærekant 18 mm

Merke: Cat

Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Spesifikasjoner for delenummer 467-8024

Måleenheter

USMetrisk
Hole Spacing (in): 6,0
Thickness (mm): 18,0
Overall Length (mm): 869,0
End 2 Hole Offset (mm): 53,5
Width (in): 6,496
Wear or Durability: Standard
Overall Length (in): 34,213
End 2 Hole Offset (in): 2,106
Width (mm): 165,0
End 1 Hole Offset (in): 2,106
Position: Center
End 2 Shape: Straight
Hole Quantity: 6
End 1 Hole Offset (mm): 53,5
Edge Type: Precision
End 1 Shape: Straight
Thickness (in): 0,709
Hole Size: 5/8-in Plow Bolt (18 mm square)
Material: Boron Steel
Hole Spacing (mm): 152,4
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 467-8024

BULLDOSER

D3K2 XL D4K2 LGP D2 D4K2 XL D1 D3 D3K2 LGP D5K2 LGP D5K2 XL

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet