HjemHydraulikkHydraulikksylindre og komponenterTetningssett for hydraulikksylinder478-4183: 100 mm ytre diameter viskertetning
HjemHydraulikkHydraulikksylindre og komponenterTetningssett for hydraulikksylinder478-4183: 100 mm ytre diameter viskertetning
478-4183: 100 mm ytre diameter viskertetning

Cat® viskertetning for hydraulikk sylinderhode som sikrer riktig funksjon og opprettholder integriteten til det hydraulikk systemet

Merke: Cat

Produktbilder
478-4183: 100 mm ytre diameter viskertetning
478-4183: 100 mm ytre diameter viskertetning
478-4183: 100 mm ytre diameter viskertetning
478-4183: 100 mm ytre diameter viskertetning
478-4183: 100 mm ytre diameter viskertetning

Cat® viskertetning for hydraulikk sylinderhode som sikrer riktig funksjon og opprettholder integriteten til det hydraulikk systemet

Merke: Cat

Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Spesifikasjoner for delenummer 478-4183

Måleenheter

USMetrisk
Beskrivelse av materiale: Polyuretan
Utvendig diameter (mm): 100,2
Bredde (mm): 10,0
Bredde (tommer): 0,3937
Material: Polyurethane Plastic
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 478-4183

HJULLASTER

930 938K 938M 938 930K 930M

KOMPAKT HJULLASTER

930 938

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet