HjemFesteutstyr, tetninger og forbruksdelerTetninger, pakninger og O-ringerRektangulære tetninger og ringer4D-8949: PAKNING
HjemFesteutstyr, tetninger og forbruksdelerTetninger, pakninger og O-ringerRektangulære tetninger og ringer4D-8949: PAKNING
4D-8949: PAKNING

Pakning

Merke: Cat

Produktbilder
4D-8949: PAKNING
4D-8949: PAKNING
4D-8949: PAKNING
4D-8949: PAKNING
4D-8949: PAKNING

Pakning

Merke: Cat

Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Spesifikasjoner for delenummer 4D-8949

Måleenheter

USMetrisk
Tverrsnitthøyde (mm): 6,4
Tverrsnitthøyde (tommer): 0,25
Tverrsnittbredde (tommer): 0,12
Innvendig diameter (mm): 26,9
Merknader: Dimensjoner og materialbeskrivelser er oppgitt utelukkende for referanse. Fargene kan være forskjellige fra bildet.
Materiale: NBR – nitril
Tverrsnittbredde (mm): 3,2
Innvendig diameter (tommer): 1,06
Beskrivelse av materiale: NBR er et allsidig materiale med god motstand mot slitasje og kutt. Det fungerer bra til bruk som involverer luft, motorolje, diesel, kjølevæske/urea, hydraulikkolje og automatgirolje. Må ikke brukes med biodiesel.
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 4D-8949

CHALLENGER

65C 65B 75D 85C 65D 75C 85D 70C 65 75

HJULGÅENDE VEIHØVEL

657 666 666B 657B

HJULTRAKTOR

651 641 657 666 651E 657E

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet