AcasăHardware, etanșări și consumabileEtanșări, garnituri și garnituri inelareEtanșări și inele dreptunghiulare4D-8949: GARNITURĂ
AcasăHardware, etanșări și consumabileEtanșări, garnituri și garnituri inelareEtanșări și inele dreptunghiulare4D-8949: GARNITURĂ
4D-8949: GARNITURĂ

Garnitură

Marcă: Cat

Imaginile produselor
4D-8949: GARNITURĂ
4D-8949: GARNITURĂ
4D-8949: GARNITURĂ
4D-8949: GARNITURĂ
4D-8949: GARNITURĂ

Garnitură

Marcă: Cat

Informații privind garanția
Politica de returnare
DiagramăDescriereSpecificațiiModele compatibile
Specificații pentru cod articol 4D-8949

Unități de măsură

SUAMetric
Diametrul interior (mm): 26,9
Lățimea secțiunii transversale (mm): 3,2
Diametrul interior (in): 1,06
Înălțimea secțiunii transversale (mm): 6,4
Lățimea secțiunii transversale (in): 0,12
Descriere material: NBR este un material versatil, cu o bună rezistență la abraziune și tăiere. Funcționează bine în aplicații cu aer, ulei de motor, combustibil diesel, lichid de răcire/uree, ulei hidraulic și lichid de transmisie automată. A nu se utiliza cu biomotorină.
Note: Dimensiunile și descrierile materialelor furnizate doar cu titlu de referință. Culoarea poate diferi de imagine.
Material: NBR - Nitril
Înălțimea secțiunii transversale (in): 0,25
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 4D-8949

CHALLENGER

65C 65B 75D 85C 65D 75C 85D 70C 65 75

TRACTOR-SCREPER CU ROTI

651 641 657 666 651E 657E 657 666 666B 657B

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită