HjemSlitestålSlitedeler, maskinvare og retensjonSkiver til slitedeler4F-4421: SKIVE
Hjem
SlitestålSlitedeler, maskinvare og retensjonSkiver til slitedeler
4F-4421: SKIVE
4F-4421: SKIVE

Merke: Cat

fallback-image
Utgått
4F-4421: SKIVE
Kontakt Cat-forhandleren din for erstatningsalternativer.

Merke: Cat

UTGÅTT
Garantiinformasjon
Returpolicy
Beskrivelse
Beskrivelse

Vi jobber fortsatt med å legge til en beskrivelse for denne delen.

Spesifikasjoner
Spesifikasjoner
MåleenheterUSMetrisk
Materiale: Karbonstål
Outside Diameter (in): 1,687
Outside Diameter (mm): 42,86
Washer Type: Flat
Inside Diameter (mm): 23,81
Thickness (mm): 3,96
Coating: Manganese Phosphate
Thickness (in): 0,156
Inside Diameter (in): 0,937
MåleenheterUSMetrisk
Materiale: Karbonstål
Outside Diameter (in): 1,687
Outside Diameter (mm): 42,86
Vis flere
Kompatible modeller
Kompatible modeller
Bulldoser
8C9C
Vis flere
Bulldoser
8C9C
Garantiinformasjon
Returpolicy
Parts Diagrams
No EquipmentSkriv inn utstyrets serienummer eller velg utstyr fra en tidligere lagt til liste for å se delediagrammer.
Velg utstyr
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert