Caterpillar

Legg til utstyr

Velg utstyr for å se deler som passer til ditt utstyr.
Ingen foreslåtte resultater

Velg butikk

Registrer
Caterpillar

Velg butikk

For priser og tilgjengelighet

Legg til utstyr

for å finne deler som passer.for å finne deler som passer.
Søk etter delenummer eller -navn

Velg butikk

Legg til utstyr

HjemMotorMotorfiltre og -væskerReparasjons- og servicesett til motorerMotorpakningssett517-0553: 0,8 mm tykk regulatorpakning
HjemMotorMotorfiltre og -væskerReparasjons- og servicesett til motorerMotorpakningssett517-0553: 0,8 mm tykk regulatorpakning
517-0553: 0,8 mm tykk regulatorpakning

Cat®-pakning

Merke: Cat

Produktbilder
517-0553: 0,8 mm tykk regulatorpakning
517-0553: 0,8 mm tykk regulatorpakning
517-0553: 0,8 mm tykk regulatorpakning
517-0553: 0,8 mm tykk regulatorpakning
517-0553: 0,8 mm tykk regulatorpakning

Cat®-pakning

Merke: Cat

Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Spesifikasjoner for delenummer 517-0553

Måleenheter

USMetrisk
Tykkelse (tommer): 0,04
Bredde (tommer): 3,3
Lengde (mm): 93,0
Bredde (mm): 84,0
Lengde (tommer): 3,66
Tykkelse (mm): 1,0
Material: Rubber Gasket Gasket
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 517-0553

ASFALTUTLEGGER

BG-2455D BG-2455C AP-1055B AP-1055D BG-240C AP-900B AP-1000 AP-1000B AP-1000D AP-755 AP-1050B AP-1050 BG-260D BG-260C BG-245C

LASTEBILMOTOR

C7 3116 3126B 3126 3126E

STØTFANGER

SPP101

GRAVEMASKIN

322B L 324D FM LL 328D LCR 329D LN 325D FM LL 325B L 329D L 324D FM 324D M325D MH 322B LN 325C L 322C 325C FM 329D 325D FM 325B LN 325D L 320B 325D MH 320B S 320B N 320B L 322C FM 324D LN M325D L MH 324D L 325C 325D

KOMBIMASKIN

470 465 460

MOBILT HYDRAULIKKDRIVVERK

329D L 324D LN 325D L 325C 325D

SKURTRESKER

460

HJULTRAKTOR

613C II

GRAVELASTER

446D 446B

TØMMERLASTER

322C

GENERATORSETTMOTOR

3126B

MOTOR - MASKIN

3116 3114

HJULGÅENDE FELLER-LEGGER

573

ASFALTFRES

PM-102

KRAFTPAKKE

C7

INDUSTRIMOTOR

3126 3126B 3116 C7

HJULGÅENDE GRAVEMASKIN

M325C MH M325B

HJULLASTER

966F II 928G 960F 950G II 950G 962H 950F 962G 950H 938G II 924F 962G II 938G 938F 966D 966F 966E 950F II

RØRLEGGINGSMASKIN

561N 561M

HJULGÅENDE VEIHØVEL

613C

VIBRASJONSKOMPAKTOR

CP-533C CS-531D CS-583C CS-583D CS-531C CS-573D CS-533C CP-563D CS-563C CS-563D CP-563C 815B

MATERIALHÅNDTERINGSMASKIN

M325D MH M325D L MH

VEIHØVEL

12M 12K 120H 160K 120K 135H 135H NA 120H ES 160 140M 140K 140G 120H NA 150 140K 2 140 120K 2

HJULGÅENDE HØSTEMASKIN

550

CHALLENGER

55 35 45

LASTETRAKTOR

584HD 584 574

BELTELASTER

963C 953C

HJULGÅENDE LUNNETRAKTOR

535C 535B 545C 525C 525B

BÅTMOTOR

3116 3196 3126B C7 3126

PETROLEUMSMOTOR

C7

MOTOR

3126E 3126

BULLDOSER

D5M D5N D6M D6N

INNEBYGD REDSKAPSBÆRER

IT62G II IT62G IT62H IT38G II IT24F IT12B IT38G IT38F IT28G IT28F

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet