HjemSlanger og rørSlanger, slangeenheter og slangekomponenter541-7162: 10,3 mm bulkslange med innvendig diameter
HjemSlanger og rørSlanger, slangeenheter og slangekomponenter541-7162: 10,3 mm bulkslange med innvendig diameter
541-7162: 10,3 mm bulkslange med innvendig diameter

Cat® 10,3 mm innvendig diameter bulk slange for klimaanlegg linjer

Merke: Cat

Tilpasset lengde
Produktbilder
541-7162: 10,3 mm bulkslange med innvendig diameter
541-7162: 10,3 mm bulkslange med innvendig diameter
541-7162: 10,3 mm bulkslange med innvendig diameter
541-7162: 10,3 mm bulkslange med innvendig diameter
541-7162: 10,3 mm bulkslange med innvendig diameter

Cat® 10,3 mm innvendig diameter bulk slange for klimaanlegg linjer

Merke: Cat

Tilpasset lengde
Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Passer den?Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Legg til utstyr
Vil den passe eller vil du reparere? Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Spesifikasjoner for delenummer 541-7162
Bulk Unit of Measure: CM
Material: Other Hose
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 541-7162

GRUVEDUMPER

AD63

INDUSTRIMOTOR

C4.4

HJULLASTER

993K 926 966 924 972M 972 930 938 908 907 906 993

ASFALTUTLEGGER

AP1055 AP-1055F AP-1000F AP1000

LASTEBIL

775G

KOMPAKTLASTER

250

RAMMESTYRT DUMPER

730 EJECTOR 725 730 735

ANLEGGSDUMPER

775 773 793

VIBRASJONSKOMPAKTOR

CS12 GC CS76B CS13 GC CS74B CS10 GC CS78B CP74B CS11 GC CS11 GC CS-44B CS512 GC CS10 GC CS44B

VEIHØVEL

120H 120 140 135H

KOMPAKT BELTELASTER

255

BULLDOSER

D8 D8T

MASSESTABILISERINGSMASKIN, BLANDET

RM-500

MASSESTABILISERINGSMASKIN, VEI

RM500

GRAVELASTER

434 430 432 420XE 444 415 416 428 420

ASFALTKOMPAKTOR

CB8 CB7 CB10

KOMPAKT HJULLASTER

906 930 938 926

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet