HjemFesteutstyr, tetninger og forbruksdelerTetninger, pakninger og O-ringerO-ringer5M-5860: 34,29 mm innvendig diameter O-Ringtetning
HjemFesteutstyr, tetninger og forbruksdelerTetninger, pakninger og O-ringerO-ringer5M-5860: 34,29 mm innvendig diameter O-Ringtetning
5M-5860: 34,29 mm innvendig diameter O-Ringtetning

O-ring

Merke: Cat

Produktbilder
5M-5860: 34,29 mm innvendig diameter O-Ringtetning
5M-5860: 34,29 mm innvendig diameter O-Ringtetning
5M-5860: 34,29 mm innvendig diameter O-Ringtetning
5M-5860: 34,29 mm innvendig diameter O-Ringtetning
5M-5860: 34,29 mm innvendig diameter O-Ringtetning

O-ring

Merke: Cat

Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Spesifikasjoner for delenummer 5M-5860

Måleenheter

USMetrisk
Tverrsnittdiameter (mm): 5,33
Tverrsnittdiameter (tommer): 0,21
Innvendig diameter (mm): 34,29
Innvendig diameter (tommer): 1,35
Materiale: NBR – nitril,NBR (75),Nitril (NBR),Nitril- / NBR- / HNBR- / x NBR-gummi
Dashstørrelse (tommer): 324
Material Hardness: 75A
Polymer: NBR (Nitrile butadiene)
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 5M-5860

GENERATOR

SR4

DOSER SOM KAN FORSERE VANN

D7R II

HJULDOSER

814B 814F

LASTEBILMOTOR

3306 1673C 3306C 3306B

LHD

R1300G R1300

GASSMOTOR

G3306B G3306

GENERATORSETT

3304B G3306 3306B

VINSJ

57H 59N 59L 58L 53 57 56 59 58

FRONTSKUFFE

235C

GRAVEMASKIN

330 L 350-A 330B L 330B LN 330-A L 330 LN 330-A L 330-A 235B 235C 235D 330-A LN 330B

HAMMER

H110S H120E S H180E H180S H110E S H130S H120E H115E S H160E S H120S H110E H140E H140S H130E H130E S H115E H160E H115S H180E S H160S H140E S

HJULTRAKTOR

650B 651B 660B 615 611 615C II 641B 657B 615C 627B 627E 627F

GENERATORSETTMOTOR

3304B 3306B 3306 3304

STRØMMODUL

XQG135

INDUSTRIMOTOR

3306B 3306 D333C

HJULGÅENDE GRAVEMASKIN

W330B

OPPRIVER

10 3 7 9 8

HJULLASTER

918F 960F 972G 950B 950E 950F 916 G916 936 966D 966C 966F 966E G936 966G 966R 966F II 950B/950E 936E 936F 924G 970F 950F II

RØRLEGGINGSMASKIN

572R II 572R 572G 589 594H

KOMPAKTASTER

527

HJULGÅENDE VEIHØVEL

611 637E 637G 637D 627G 627F 639D 627B 627E 615C

RAMMESTYRT DUMPER

D30C D30D D250E II D35C D300E D300D D300B D250E D25D D25C D350D D350C D300E II

VIBRASJONSKOMPAKTOR

815F

HYDRAULIKKSTYRING

48 143 141 140

VEIHØVEL

160H ES 140G 14G 12G 160H 160H NA 14H NA 163H NA

ARBEIDSREDSKAP

D6XE

CHALLENGER

70C 65 65C 65B 65D

BELTELASTER

963 931C II 973 939 933 973C 963B 963C

HJULGÅENDE LUNNETRAKTOR

525 545

BÅTMOTOR

3306B D333C 3304 3306 3304B

BULLDOSER

D6H XL D6H XR D6D SR D3C II D6XE D10 D11 D3C III D4C III D5C III D7R SERIES D5C D6E SR D6D D7G2 D6R D6H D7R D6G SR D7G D7H D9 D6 D8L D8N D9L D9N D6 XE D4C II D10N D10R D7R II 7SU 7S LGP 8S 8U 9C 9U 9S 10C D5C PATLGP 7A 10S 7S 7U 10U 8A 5A PAT D5C PAT

PETROLEUMSGENERATORSETT

G3306B

INNEBYGD REDSKAPSBÆRER

IT18B IT18

AVFALLSKOMPAKTOR

816B 816F

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet