Cat® 1 1/16" X 1 5/16" Thread O Ring Port Tee Adapter with 37 Degree flared helps to facilitate the seamless connection and efficient flow of hydraulic oil
Merke: Cat
Cat® 1 1/16" X 1 5/16" Thread O Ring Port Tee Adapter with 37 Degree flared helps to facilitate the seamless connection and efficient flow of hydraulic oil
Merke: Cat
Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.
Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.
Nyprodusert
Ikke-returnerbar
Sett
Byttet
Cat® gummi O-ring tetning for 1 1/16-12" STOR kontaktenD
Cat® gummi O-Ringtetning for 1 5/16-12" STOR kontaktenD
Cat®Stor O Ring tetning (SAE 1-1/16-12) (Linjegruppe, motor)
Cat® O-ringstetning for 1/16-12" STOR-konnektorende
Cat®Stor O-ringtetning (SAE 1-5/16-12) (linje- og radiatorgruppe)