Caterpillar

Legg til utstyr

Velg utstyr for å se deler som passer til ditt utstyr.
Ingen foreslåtte resultater

Velg butikk

Caterpillar

Legg til utstyr

for å finne deler som passer.for å finne deler som passer.
Søk etter delenummer eller -navn

Velg butikk

Legg til utstyr

HjemSlitestålSkuffehjørner og hjørnebeskyttereSkuffehjørner5V-1784: Påsveiset hjørne venstre
HjemSlitestålSkuffehjørner og hjørnebeskyttereSkuffehjørner5V-1784: Påsveiset hjørne venstre
5V-1784: Påsveiset hjørne venstre

Hjullasterhjørne

Merke: Cat

Produktbilder
5V-1784: Påsveiset hjørne venstre
5V-1784: Påsveiset hjørne venstre
5V-1784: Påsveiset hjørne venstre
5V-1784: Påsveiset hjørne venstre
5V-1784: Påsveiset hjørne venstre

Hjullasterhjørne

Merke: Cat

Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Spesifikasjoner for delenummer 5V-1784

Måleenheter

USMetrisk
Depth (in): 8,268
Position: LH
Height (in): 8,15
Hole Quantity: 1
Height (mm): 207,0
Thickness (mm): 24,5
Thickness (in): 0,965
Attachment Method: Weld-On
Material: Boron Steel,Alloy Mixed: Metal
Depth (mm): 210,0
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 5V-1784

BELTELASTER

963B 963C 963 955L

HJULLASTER

950B/950E 950B 950E 960F 950F 950F II

OPPRIVER

963

INNEBYGD REDSKAPSBÆRER

IT62G

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet