Caterpillar

Legg til utstyr

Velg utstyr for å se deler som passer til ditt utstyr.
Ingen foreslåtte resultater

Velg butikk

Registrer
Caterpillar

Velg butikk

For priser og tilgjengelighet

Legg til utstyr

for å finne deler som passer.for å finne deler som passer.
Søk etter delenummer eller -navn

Velg butikk

Legg til utstyr

HjemFesteutstyr, tetninger og forbruksdelerStenger, plater og vinkelbraketterVinkelbraketter615-7369: Monteringsplate for batterikomponenter
HjemFesteutstyr, tetninger og forbruksdelerStenger, plater og vinkelbraketterVinkelbraketter615-7369: Monteringsplate for batterikomponenter
615-7369: Monteringsplate for batterikomponenter

Cat® Battery Components Mounting Plate

Merke: Cat

Produktbilder
615-7369: Monteringsplate for batterikomponenter
615-7369: Monteringsplate for batterikomponenter
615-7369: Monteringsplate for batterikomponenter
615-7369: Monteringsplate for batterikomponenter
615-7369: Monteringsplate for batterikomponenter

Cat® Battery Components Mounting Plate

Merke: Cat

Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Spesifikasjoner for delenummer 615-7369

Måleenheter

USMetrisk
Lengde (mm): 442,0
Lengde (tommer): 17,4
Høyde (mm): 509,0
Høyde (tommer): 20,04
Bredde (mm): 272,0
Bredde (tommer): 10,71
Materialtykkelse (mm): 3,0
Materialtykkelse (tommer): 0,12
Materiale: Karbonstål
Farge: Cat-gul
Vekt (kg): 8,57
Vekt (pund): 18,89
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 615-7369

HJULLASTER

930 924K 926M 930K 930M

KOMPAKT HJULLASTER

930

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet