HjemRedskaperTomler620-7656: 475 mm (19 in) 6 Teeth/2 Tines
Hjem
RedskaperTomler
620-7656: 475 mm (19 in) 6 Teeth/2 Tines
620-7656: 475 mm (19 in) 6 Teeth/2 Tines

Utility Thumbs offer hydraulic functionality, with maximum interchangeability.

Merke: Cat

Produktbilder
620-7656: 475 mm (19 in) 6 Teeth/2 Tines
620-7656: 475 mm (19 in) 6 Teeth/2 Tines
620-7656: 475 mm (19 in) 6 Teeth/2 Tines
620-7656: 475 mm (19 in) 6 Teeth/2 Tines
620-7656: 475 mm (19 in) 6 Teeth/2 Tines
620-7656: 475 mm (19 in) 6 Teeth/2 Tines
620-7656: 475 mm (19 in) 6 Teeth/2 Tines
620-7656: 475 mm (19 in) 6 Teeth/2 Tines

Utility Thumbs offer hydraulic functionality, with maximum interchangeability.

Merke: Cat

Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
Beskrivelse
Beskrivelse

Cat® Utility Thumbs offer a cost-effective thumb design with hydraulic thumb control, combined with wide compatibility with machines, buckets and couplers.

Cat® Utility Thumbs offer a cost-effective thumb design with hydraulic thumb control, combined with wide compatibility with machines, buckets and couplers.

Spesifikasjoner
Spesifikasjoner
MåleenheterUSMetrisk
Length: 1219 mm
Length: 48 in
Stored Height: 464 mm
Stored Height: 18.3 in
Overall Width: 475 mm
Overall Width: 18.7 in
Weight: 347.2 lb
Weight: 157.5 kg
Rotation: 133 Degrees
Number of Teeth/Tines: 6/2
Tine Spacing: 254 mm
Tine Spacing: 10 in
Tine Thickness: 20 mm
Tine Thickness: 0.8 in
Tines Included: Yes
Machine Class: 7-9 Ton Mini Hydraulic Excavators
Interface Type: Pin On (Pin Grabber)
MåleenheterUSMetrisk
Length: 1219 mm
Length: 48 in
Stored Height: 464 mm
Vis flere
Kompatible modeller
Kompatible modeller
Hydraulisk Minigraver
308309308E2 CR
Vis flere
Hydraulisk Minigraver
308309308E2 CR
Garantiinformasjon
Returpolicy
Parts Diagrams
No EquipmentSkriv inn utstyrets serienummer eller velg utstyr fra en tidligere lagt til liste for å se delediagrammer.
Velg utstyr
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert