Caterpillar

Legg til utstyr

Velg utstyr for å se deler som passer til ditt utstyr.
Ingen foreslåtte resultater. Prøv igjen.

Velg butikk

Fyll ut skatteopplysningene dine her når det passer.
Registrer
Caterpillar
Fyll ut skatteopplysningene dine her når det passer.

Velg butikk

For priser og tilgjengelighet

Legg til utstyr

for å finne deler som passer.for å finne deler som passer.
Søk etter delenummer eller -navn

Velg butikk

Legg til utstyr

Fyll ut skatteopplysningene dine her når det passer.
HjemHydraulikkAndre hydraulikkomponenter6G-3432: 9/16" X 3/8" gjenget rett adapter
HjemHydraulikkAndre hydraulikkomponenter6G-3432: 9/16" X 3/8" gjenget rett adapter
6G-3432: 9/16" X 3/8" gjenget rett adapter

Cat® 9/16" X 3/8" gjenget rett adapter med STOr

Merke: Cat

Produktbilder
6G-3432: 9/16" X 3/8" gjenget rett adapter
6G-3432: 9/16" X 3/8" gjenget rett adapter
6G-3432: 9/16" X 3/8" gjenget rett adapter
6G-3432: 9/16" X 3/8" gjenget rett adapter
6G-3432: 9/16" X 3/8" gjenget rett adapter

Cat® 9/16" X 3/8" gjenget rett adapter med STOr

Merke: Cat

Garantiinformasjon
Returpolicy
Relaterte deler
238-5079: 7,65 mm innvendig diameter O-ringtetning
238-5079: 7,65 mm innvendig diameter O-ringtetning

Cat® O-ringstetning av gummi for 3/8-24" STOR-koblingsende

Sjekk pris
3J-1907: 11,89 mm Innvendig diameter Seal-O-Ring
3J-1907: 11,89 mm Innvendig diameter Seal-O-Ring

Cat®Stor O-ringtetning (SAE 9/16-18) (linjegruppe, hjulgruppe)

Sjekk pris
214-7568: SEAL-O-RING-STOR (SAE 9/16-18)
214-7568: SEAL-O-RING-STOR (SAE 9/16-18)

O-ring

Sjekk pris
7J-0204: O-RINGTETNING
7J-0204: O-RINGTETNING

Cat® O-ringtetning for topplokk hindrer lekkasje av hydraulikkvæske, sikrer optimal ytelse på topplokket

Sjekk pris
238-5079
238-5079: 7,65 mm innvendig diameter O-ringtetning
Sjekk pris
3J-1907
3J-1907: 11,89 mm Innvendig diameter Seal-O-Ring
Sjekk pris
214-7568
214-7568: SEAL-O-RING-STOR (SAE 9/16-18)
Sjekk pris
7J-0204
7J-0204: O-RINGTETNING
Sjekk pris
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet