Caterpillar

Legg til utstyr

Velg utstyr for å se deler som passer til ditt utstyr.
Ingen foreslåtte resultater

Velg butikk

Caterpillar

Legg til utstyr

for å finne deler som passer.for å finne deler som passer.
Søk etter delenummer eller -navn

Velg butikk

Legg til utstyr

HjemFesteutstyr, tetninger og forbruksdelerMaskinvareSkiver og avstandsstykker7T-5020: 399,91 mm indre diameter konisk skivefjær
HjemFesteutstyr, tetninger og forbruksdelerMaskinvareSkiver og avstandsstykker7T-5020: 399,91 mm indre diameter konisk skivefjær
7T-5020: 399,91 mm indre diameter konisk skivefjær

Cat® 399.91mm Inner Diameter Coned Disc Spring used in Steering Clutch and Brake to reduce the impact force and provide restoring force for the piston

Merke: Cat

Produktbilder
7T-5020: 399,91 mm indre diameter konisk skivefjær
7T-5020: 399,91 mm indre diameter konisk skivefjær

Cat® 399.91mm Inner Diameter Coned Disc Spring used in Steering Clutch and Brake to reduce the impact force and provide restoring force for the piston

Merke: Cat

Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Spesifikasjoner for delenummer 7T-5020

Måleenheter

USMetrisk
Innvendig diameter (tommer): 12,2
Innvendig diameter (mm): 309,88
Materiale: Legert stål,Legeringsblanding: Metall,Stål
Utvendig diameter (tommer): 15,744
Utvendig diameter (mm): 399,91
Tykkelse (tommer): 0,225
Tykkelse (mm): 5,72
Skivetype: Fjær-kompaktor
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 7T-5020

RØRLEGGINGSMASKIN

578

OPPRIVER

7 6 8

BULLDOSER

D8N D7H D6H 7S 7U 6S 8U 6SU 8SU 7SU 6A 7A 8A

VINSJ

57 56 57H

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet