Caterpillar

Legg til utstyr

Velg utstyr for å se deler som passer til ditt utstyr.
Ingen foreslåtte resultater

Velg butikk

Registrer
Caterpillar

Velg butikk

For priser og tilgjengelighet

Legg til utstyr

for å finne deler som passer.for å finne deler som passer.
Søk etter delenummer eller -navn

Velg butikk

Legg til utstyr

HjemMotorMotorfiltre og -væskerReparasjons- og servicesett til motorerMotorpakningssett7W-4694: M18 drivstoffilterplugg
HjemMotorMotorfiltre og -væskerReparasjons- og servicesett til motorerMotorpakningssett7W-4694: M18 drivstoffilterplugg
7W-4694: M18 drivstoffilterplugg

Cat® plugg

Merke: Cat

Produktbilder
7W-4694: M18 drivstoffilterplugg
7W-4694: M18 drivstoffilterplugg
7W-4694: M18 drivstoffilterplugg
7W-4694: M18 drivstoffilterplugg
7W-4694: M18 drivstoffilterplugg

Cat® plugg

Merke: Cat

Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Spesifikasjoner for delenummer 7W-4694

Måleenheter

USMetrisk
Lengde (mm): 17,3
Størrelse på sekskantet (mm): 14,2
Lengde (tommer): 0,68
Størrelse på sekskantet (tommer): 0,55
Gjengestørrelse (mm): M10 x 1,5
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 7W-4694

KOMPAKTOR

CB-34B XW CC-24B CB-24B CB-32B CB-36B CC-34B CB-22B CB-34B

INDUSTRIMOTOR

3024 3011C 3013 3014 C2.2 3056 3003 C7.1 3013C C1.5 C1.6 C1.1 3024C

KOMPAKTASTER

527

VIBRASJONSKOMPAKTOR

CC4.0 CB-335D CB-334D

SPESIALVALSE

CC2.7 GC CC2.6 CB2.5 GC CB2.7 CB2.5 CB4.4 CB2.9 CB4.0 CB2.7 GC

GENERATORSETT

DE220GC C2.2DE18E3 DE200E0 C7.1 GEN S C2.2 XQP150 C2.2 GEN S C1.1DE9.5 C7.1DE200E DE200GC D20 C1.1 DE165GC D25 C7.1 C7.1DE150E C1.5 D30 XQP20 C7.1DE150E0 XQ20T4F DE150GC

VEIHØVEL

140 GC

GRAVEMASKIN

224 M312 M315 214 213

MOTOR - INDUSTRI

XQ20

BÅTMOTOR

3056

MOTOR

C1.1 C1.7

MOTOR - GENERATORSETT

C7.1DE200E C1.5DE13.5

INNEBYGD REDSKAPSBÆRER

IT14G

ASFALTKOMPAKTOR

CC2.7 CB2.7 CB2.5 CB-22B CB2.7 GC CC2.7 GC CB22B

KOMPAKT HJULLASTER

914G

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet