HjemFesteutstyr, tetninger og forbruksdelerReimer og skiverReimer8M-8341: Kilereim med hakk (sett med 2)
HjemFesteutstyr, tetninger og forbruksdelerReimer og skiverReimer8M-8341: Kilereim med hakk (sett med 2)
8M-8341: Kilereim med hakk (sett med 2)

Bredde: 12,7 mm (0,50")

Merke: Cat

Produktbilder
8M-8341: Kilereim med hakk (sett med 2)
8M-8341: Kilereim med hakk (sett med 2)

Bredde: 12,7 mm (0,50")

Merke: Cat

Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Spesifikasjoner for delenummer 8M-8341

Måleenheter

USMetrisk
Reimlengde (mm): 1 575,0
Reimbredde (tommer): 0,5
Reimbredde (mm): 12,7
Reimtype: Kilereimer - med hakk
Reimlengde (tommer): 62,01
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 8M-8341

GRAVEMASKIN

E180 EL180

BELTELASTER

943 953

INDUSTRIMOTOR

3126 3116 3114

LASTETRAKTOR

574B 564

OPPRIVER

953 943

BULLDOSER

D8H

GRAVELASTER

426B 436B 428B 416B 438B

KNUCKLEBOOM-LASTER

539

INNEBYGD REDSKAPSBÆRER

IT14F IT14B IT12B

MOTOR - MASKIN

3116 3114 3208

KOMPAKT HJULLASTER

910F 910E

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet