Caterpillar

Legg til utstyr

Velg utstyr for å se deler som passer til ditt utstyr.
Ingen foreslåtte resultater

Velg butikk

Caterpillar

Legg til utstyr

for å finne deler som passer.for å finne deler som passer.
Søk etter delenummer eller -navn

Velg butikk

Legg til utstyr

HjemFesteutstyr, tetninger og forbruksdelerTetninger, pakninger og O-ringerO-ringer8N-4707: 189,3 mm innvendig diameter fyllingsbånd
HjemFesteutstyr, tetninger og forbruksdelerTetninger, pakninger og O-ringerO-ringer8N-4707: 189,3 mm innvendig diameter fyllingsbånd
8N-4707: 189,3 mm innvendig diameter fyllingsbånd

Cat® 189,3 mm innvendig diameter fyllingsbånd av gummi til bruk i sylinderforinger

Merke: Cat

Produktbilder
8N-4707: 189,3 mm innvendig diameter fyllingsbånd
8N-4707: 189,3 mm innvendig diameter fyllingsbånd
8N-4707: 189,3 mm innvendig diameter fyllingsbånd
8N-4707: 189,3 mm innvendig diameter fyllingsbånd
8N-4707: 189,3 mm innvendig diameter fyllingsbånd

Cat® 189,3 mm innvendig diameter fyllingsbånd av gummi til bruk i sylinderforinger

Merke: Cat

Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Spesifikasjoner for delenummer 8N-4707

Måleenheter

USMetrisk
Tverrsnitthøyde (mm): 1,1
Tverrsnitthøyde (tommer): 0,04
Utvendig diameter (mm): 191,0
Tverrsnittbredde (tommer): 0,24
Merknader: Dimensjoner og materialbeskrivelser er oppgitt utelukkende for referanse. Fargene kan være forskjellige fra bildet.
Innvendig diameter (mm): 189,3
Materiale: EPDM – modifisert etylenpropylendien
Tverrsnittbredde (mm): 6,2
Innvendig diameter (tommer): 7,45
Beskrivelse av materiale: EPDM fungerer utmerket til bruk som involverer kjølevæske/urea, og fungerer også godt i luft. Må ikke brukes i motorolje, diesel, hydraulikkolje, automatgirolje og biodiesel. Det har god motstand mot slitasje og kutt.
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 8N-4707

GENERATOR

SR4 SR5 SR4B SR4BHV

INDUSTRIMOTOR

3516B 3512 3516 3508B 3512B 3512C 3508

OPPRIVER

11

HJULLASTER

994 992G 994F 994D

LASTEBIL

785 789 793 797 793D 793B 793C 789C 777C 777B 789B 777D 777 785C 785D 797B 785B

HJELPEMOTOR TIL SKIP

3516C 3516B 3512C 3512B 3508B 3512 3508

HJULDOSER

854G

STØTFANGER

SPS343 SPF343C SPF343 SPT343

GASSMOTOR

G3508B G3520B G3516B G3512 G3516 G3508

GENERATORSETT

G3516 G3512 G3508 G3516B G3516C G3516E G3516H G3520C 3508C G3520B 3516 G3520E 3508B 3512 3512C 3512B SR5 3508 G3512E 3516C 3516B

LOKOMOTIVMOTORER

3516 3512 3516C 3516B 3508C 3508B 3512C 3512B 3508

REMAN-MOTOR

3516B

GRAVEMASKIN

5230B 5130 5230 5130B

MOTOR - INDUSTRI

3512B 3516B

BÅTMOTOR

3512C 3516 3512 3508 3508C 3508B 3512B 3516B 3516C

BULLDOSER

D11N D11R 11U 11SU

PETROLEUMSMOTOR

3516C 3508C 3512C 3512B

BILMOTOR

3516 3512

GENERATORSETTMOTOR

3516B G3516B G3520B 3508 G3508 G3516 G3512 3512 3512B 3508B 3516

MOTOR - MASKIN

C4.4

STRØMMODUL

3516C PP3516 PMG3516 PM3508 PM3516 PM3512

TRAKTOR

776D 776C 776B 784C 784B

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet