HjemDrivverkGirkasser og komponenterAndre girkassekomponenter8P-2155: 43 mm langt hult avstandsstykke
HjemDrivverkGirkasser og komponenterAndre girkassekomponenter8P-2155: 43 mm langt hult avstandsstykke
8P-2155: 43 mm langt hult avstandsstykke

Avstandsstykke

Merke: Cat

Produktbilder
8P-2155: 43 mm langt hult avstandsstykke
8P-2155: 43 mm langt hult avstandsstykke
8P-2155: 43 mm langt hult avstandsstykke
8P-2155: 43 mm langt hult avstandsstykke
8P-2155: 43 mm langt hult avstandsstykke

Avstandsstykke

Merke: Cat

Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Spesifikasjoner for delenummer 8P-2155

Måleenheter

USMetrisk
Innvendig diameter (mm): 61,0
Utvendig diameter (mm): 76,0
Lengde (mm): 43,0
Type: Senterhull
Materiale: Stål
Form på senterhull: Ikke gjenget
Innvendig diameter (tommer): 2,4
Utvendig diameter (tommer): 3,0
Total lengde (tommer): 1,69
Tykkelse (tommer): 1,69
Tykkelse (mm): 43,0
Beskrivelse av materiale: Stål
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 8P-2155

GIR

TR35

HJULLASTER

972G II 966F II 972G 966 972H 972K 972M 972 972L 966 GC 814K 966D 966F 966E 966H 966G 966L 966K 966M 970F 966G II

MOTOR - INDUSTRI

3516B

HJULDOSER

814F II 814K 814F 814 814B

DRIVLINJE

TR35E44-C9.3B

OEM-LØSNINGER

TR35E44-C9.3BL

HJULGÅENDE VEIHØVEL

615C 611

LHD

R1600 R1700G R1600G

HJULTRAKTOR

615C 615C II 615 611

VIBRASJONSKOMPAKTOR

815F II 815K 815B 815 815F

AVFALLSKOMPAKTOR

816F II 816K 816 816B 816F

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet