HjemFørerhytterAndre førerhyttekomponenter8Y-8296: Kombinert koblingshendelhåndtak
HjemFørerhytterAndre førerhyttekomponenter8Y-8296: Kombinert koblingshendelhåndtak
8Y-8296: Kombinert koblingshendelhåndtak

Cat® Finish i svart lakk Kombinert koblingshendelhåndtak for førerhusdør og vinduer

Merke: Cat

Produktbilder
8Y-8296: Kombinert koblingshendelhåndtak
8Y-8296: Kombinert koblingshendelhåndtak
8Y-8296: Kombinert koblingshendelhåndtak
8Y-8296: Kombinert koblingshendelhåndtak
8Y-8296: Kombinert koblingshendelhåndtak

Cat® Finish i svart lakk Kombinert koblingshendelhåndtak for førerhusdør og vinduer

Merke: Cat

Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Spesifikasjoner for delenummer 8Y-8296

Måleenheter

USMetrisk
Materiale: Sinkstøping
Belegg: Sinkplettering
Lengde (mm): 165,0
Bredde (mm): 95,0
Høyde (mm): 46,81
Passer til boltstørrelse (mm): M5
Lengde (tommer): 6,496
Bredde (tommer): 3,74
Høyde (tommer): 1,843
Passer til boltstørrelse (tommer): 10-32
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 8Y-8296

HJULLASTER

990H 992K 990 990 II 994F 992G

HJULDOSER

844H 854G 844 854K

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet