+ / - Hold pekeren over bildet for å zoome
Andre visninger

    9M-4849: O-ring

    Delenummer: 9M-4849
    Merke: Cat
    Henter pris ...

    O-ring

    Beskrivelse:
    O-ringer brukes til statisk tetning og innen visse dynamiske bruksområder.

    Egenskaper:
    Cat® o-ringer er laget av materialer som er forenlige med væsker, temperaturer og trykk som forekommer i Cat-motorer og -maskiner. Materialene er bestandige mot slitasje og ekstrudering, og de gir enestående motstandsevne til tetningskompresjonssett. I tillegg er visse o-ringer fra Cat belagt med PTFE for å minimere risikoen for at tetningen vrir seg eller går av ved montering.

    Dimensjonene til våre o-ringer er alltid innenfor strenge toleranser for å sikre at de passer riktig i tetningsspor med den nødvendige tetningskompresjonen.

    Med mer enn 2500 o-ringer i ulike størrelser og av ulike materialer er o-ringer fra Cat den beste løsningen for å innfri dine behov for o-ringer i Cat-utstyr og annet mobilt utstyr.

    Cat-forseglingssystem beskytter kostbare deler mot lekkasje og kontaminering. Beskytt investeringen din med originale Cat-tetninger.

    Bruksområde:
    O-ringer brukes i mange statiske og dynamiske forbindelser i Cat-maskiner og -motorer.

    Advarsel: This product can expose you to chemicals including Silica, crystalline (airborne particles of respirable size), which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    Varer inkludert i dette settet

    Antall Vare
    • Belegg: Ingen
    • Beskrivelse av materiale: Silikon fungerer bra i et bredt temperaturområde – fra ekstremt lav til ekstremt høy temperatur – og er utmerket til bruk som involverer luft. Det er også kompatibelt med motorolje. Det har begrenset styrke og motstand mot slitasje/kutt, så det passer bedre til bruksområder med lavt trykk. Silikon må ikke brukes med diesel, kjølevæske/urea, hydraulikkolje, automatgirolje og biodiesel.
    • Bruksområder: Tetninger i elektriske systemer; Lufttetninger som tåler høy temperatur; Statiske smørefettetninger som tåler høy temperatur
    • Dashstørrelse (tommer): 317
    • Farge: Yellow
    • Hardness (Shore A): 70
    • Ikke kompatibel med: Aceton; Aromatiske hydrokarboner; EP-olje; Drivstoffolje; Bensin; Ketoner; Oljer med lavt anilinpunkt; Petroleumoljer; Damp og varmt vann
    • Innvendig diameter (mm): 23
    • Innvendig diameter (tommer): 0,91
    • Kompatibel med: Luft; Diacetonalkohol; Etylenglykol; Ekstremt høy/lav temperatur; Olje med høyt anilinpunkt; Isobutylalkohol; Ozon og UV-lys; Polyglykol
    • Materiale: VMQ – silikon, Silikon (70), Silicone (VMQ)
    • Merknader: Dimensjoner og materialbeskrivelser er oppgitt utelukkende for referanse. Fargene kan være forskjellige fra bildet.
    • Notater om farge: Actual o-ring color may differ from image.
    • Primært tetningsmateriale: Gummi
    • SAE AS568 Dash Size: -317
    • Temperatur (°C): -46 til 150
    • Temperatur (°F): -50 til 300
    • Tetning, innvendig diameter (mm): 23,16
    • Tverrsnittdiameter (mm): 5,3
    • Tverrsnittdiameter (tommer): 0,21
    • Type tetning/O-ring: Standard
    • Utvendig diameter (mm): 33.82
    • Utvendig diameter (tommer): 1.331