Caterpillar

Legg til utstyr

Velg utstyr for å se deler som passer til ditt utstyr.
Ingen foreslåtte resultater

Velg butikk

Fyll ut skatteopplysningene dine her når det passer.
Registrer
Caterpillar
Fyll ut skatteopplysningene dine her når det passer.

Velg butikk

For priser og tilgjengelighet

Legg til utstyr

for å finne deler som passer.for å finne deler som passer.
Søk etter delenummer eller -navn

Velg butikk

Legg til utstyr

Fyll ut skatteopplysningene dine her når det passer.
HjemFesteutstyr, tetninger og forbruksdelerMaskinvareFesterBolter og skruer030-7335: 5/8-11 selvlåsende skrue med sekskantet hode
HjemFesteutstyr, tetninger og forbruksdelerMaskinvareFesterBolter og skruer030-7335: 5/8-11 selvlåsende skrue med sekskantet hode
030-7335: 5/8-11 selvlåsende skrue med sekskantet hode

Cat® selvlåsende sekskantet hodebolt for pumpedrift sikrer jevn trykkfordeling på tvers av pumpekomponentene for forbedret tetning

Merke: Cat

Produktbilder
030-7335: 5/8-11 selvlåsende skrue med sekskantet hode
030-7335: 5/8-11 selvlåsende skrue med sekskantet hode
030-7335: 5/8-11 selvlåsende skrue med sekskantet hode
030-7335: 5/8-11 selvlåsende skrue med sekskantet hode
030-7335: 5/8-11 selvlåsende skrue med sekskantet hode

Cat® selvlåsende sekskantet hodebolt for pumpedrift sikrer jevn trykkfordeling på tvers av pumpekomponentene for forbedret tetning

Merke: Cat

Garantiinformasjon
Returpolicy
Sammenlign alternative deler
Boltlengde (tommer)
Lengde på grep (tommer)
Thread Size (in)
Beskrivelse
030-7335
Denne delen:
030-7335: 5/8-11 selvlåsende skrue med sekskantet hode

1.5

0,187

0.025

Cat® selvlåsende sekskantet hodebolt for pumpedrift sikrer jevn trykkfordeling på tvers av pumpekomponentene for forbedret tetning

6K-0138
Denne delen:
6K-0138: 5/8-11 Gjenge sekskanthodebolt

1.25

0,125

0.025

Cat® 5/8-11 gjenger 31,75 mm lang selvlåsende bolt med sekskantet hode

7X-0344
Denne delen:
7X-0344: 5/8-11 Gjenge sekskanthodebolt

1.375

0,187

5/8

Cat® 5/8-11 gjenge 34,92 mm lang skrue med sekskantet hode

7X-0343
Denne delen:
7X-0343: 5/8-11 Gjenge sekskanthodebolt

1.25

0,182

5/8

Cat® 5/8-11 gjenge 31,75 mm lang skrue med sekskantet hode

NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet