HjemFesteutstyr, tetninger og forbruksdelerMaskinvareFesterBolter og skruer032-0680: 12-punkts hodebolt
HjemFesteutstyr, tetninger og forbruksdelerMaskinvareFesterBolter og skruer032-0680: 12-punkts hodebolt
032-0680: 12-punkts hodebolt

Cat® 12 Point Head Bolt secures components in equipment, providing robust fastening and preventing disassembly during operation

Merke: Cat

fallback-image
032-0680: 12-punkts hodebolt

Cat® 12 Point Head Bolt secures components in equipment, providing robust fastening and preventing disassembly during operation

Merke: Cat

Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Spesifikasjoner for delenummer 032-0680

Måleenheter

USMetrisk
Bolt Length (in): 0.625
Flange Diameter (in): 0,56
Bolt Length (mm): 15,88
Bolt Type: 12 Point Head
Coating: Zinc Phosphate + Oil
Grip Length (in): 0,125
Grip Length (mm): 3,18
Materiale: Nylon 6-, 6/12-, 6/6-plast,STÅL,Karbonstål,Sinklegering
Thread Size (in): 0.015
Thread Size (mm): 0.375
Thread Size (dia x pitch) (mm): 3/8x16
Class or Grade: Cat/ASTM F2882 (170 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: Nylon Patch
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 032-0680

GRAVEMASKIN

231D 235D

BELTELASTER

973

GASSMOTOR

G3406

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet