HjemFesteutstyr, tetninger og forbruksdelerTetninger, pakninger og O-ringerO-ringer085-7269: 1,8 mm tykk skive
HjemFesteutstyr, tetninger og forbruksdelerTetninger, pakninger og O-ringerO-ringer085-7269: 1,8 mm tykk skive
085-7269: 1,8 mm tykk skive

Cat® En skive designet for M6-festeelement forhindrer at festeelementet synker ned i materialet og fordeler belastningen jevnere.

Merke: Cat

Produktbilder
085-7269: 1,8 mm tykk skive
085-7269: 1,8 mm tykk skive

Cat® En skive designet for M6-festeelement forhindrer at festeelementet synker ned i materialet og fordeler belastningen jevnere.

Merke: Cat

Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Spesifikasjoner for delenummer 085-7269

Måleenheter

USMetrisk
Utvendig diameter (mm): 11,0
Ståltykkelse (mm): 1,8
Utvendig diameter (tommer): 0,43
Merknader: Dimensjoner og materialbeskrivelser er oppgitt utelukkende for referanse.
Innvendig diameter (mm): 5,8
Materiale: Gummi/stål
Ståltykkelse (tommer): 0,07
Innvendig diameter (tommer): 0,23
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 085-7269

GRAVEMASKIN

312B L 320B N 320B L 312C L 312-A 311-A 320B LU 320-A L 320B 320B LL 320C 320-A N 312B 312C E200B 320-A 320 L 320C FM EL200B E120B E110B 320B FM LL 311B 311C 320B U 321B

HJULLASTER

910G

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet