HjemFesteutstyr, tetninger og forbruksdelerTetninger, pakninger og O-ringerO-ringer095-1705: 54,4 mm innvendig diameter O-Ringtetning
Hjem
Festeutstyr, tetninger og forbruksdelerTetninger, pakninger og O-ringerO-ringer
095-1705: 54,4 mm innvendig diameter O-Ringtetning
095-1705: 54,4 mm innvendig diameter O-Ringtetning

Cat® Gummitetning O-ring for reguleringsventil og tilbakeslagsventil

Merke: Cat

Produktbilder
095-1705: 54,4 mm innvendig diameter O-Ringtetning
095-1705: 54,4 mm innvendig diameter O-Ringtetning
095-1705: 54,4 mm innvendig diameter O-Ringtetning
095-1705: 54,4 mm innvendig diameter O-Ringtetning
095-1705: 54,4 mm innvendig diameter O-Ringtetning

Cat® Gummitetning O-ring for reguleringsventil og tilbakeslagsventil

Merke: Cat

Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Delediagram for 095-1705
Vis detaljerte delediagrammer
Legg til ditt utstyr
Spesifikasjoner for delenummer 095-1705

Måleenheter

USMetrisk
Tverrsnittdiameter (mm): 3,1
Tverrsnittdiameter (tommer): 0,122
Innvendig diameter (mm): 54,4
Innvendig diameter (tommer): 2,142
Materiale: NBR – nitril,NBR (90),Nitril (NBR),Nitril- / NBR- / HNBR- / x NBR-gummi
Kompatibel med: Slitesterk; Syntetiske smøremidler basert på alfaolefiner; Etylenglykol; Hydrokarbonholdig drivstoff; Petroleumbaserte smøremidler; Silikonoljer og -smørefett; Vann, vannbaserte motorkjølevæsker; ORFS, STORS-tetninger
Material Hardness: 90A
Polymer: NBR (Nitrile butadiene)
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 095-1705

MOTOR – GENERATORSETT

OEM POWER

GRAVEMASKIN

345B II 349 345 FM538 E70B MH3295 352 350 333 GC 355 E300 E300B 320 324 330 GC 325 318 GC 323 E650 330 3101 333 EL240B EL240C EL200B E240 EL240 345C 326 GC 349 GC 323 GX 320C E240C E240B 323 GC 323GC E200B EL300 395 313 320GX 330C L 313D2 EL300B 374 320 GX 330D L 350 OEM 330GC 320 GC 345 GC 352 UHD 329D L 329E 330F 330 MHPU 350MHPU 325D

HJULGÅENDE GRAVEMASKIN

M318

HYDRAULISK MINIGRAVER

305 303.5E 308E SR 303ECR 308E CR 303E CR 303.5E2 CR 305.5E2 CR 305E2 CR 305E 304E 307D 308E2 SR 308E2SR 308E2CR 308E2 CR 305.5E 308D 304E2 CR

OEM-LØSNINGER

OEMS

MATERIALHÅNDTERINGSMASKIN

MH3260

SKOGSDRIFTPRODUKTER

FM528 538

ARBEIDSREDSKAP

H110S H120E S H140E H180E H140 H140S H180S H130E H130E S H130GC H115E H110E S H130S H120GC H120E H115E S H160E H115S H180E S H155 H160E S H120S H160S H110E H140E S D6XE

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert