HjemMotorMotorfiltre og -væskerMotorfiltreLuftfiltre098-5653: Sfærisk stangende
Hjem
MotorMotorfiltre og -væskerMotorfiltreLuftfiltre
098-5653: Sfærisk stangende
098-5653: Sfærisk stangende

Metriske

Merke: Cat

Produktbilder
098-5653: Sfærisk stangende
098-5653: Sfærisk stangende

Metriske

Merke: Cat

Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Delediagram for 098-5653
Vis detaljerte delediagrammer
Legg til ditt utstyr
Spesifikasjoner for delenummer 098-5653

Måleenheter

USMetrisk
Diameter (mm): 37,9
Material Description: Steel
Type stangende: Sfærisk
Diameter på stangende - B (mm): 37,9
Thread Size (mm): M16
Thread Length (mm): 40
Lengde til tapphull - A (mm): 66,7
Høyde - C (mm): 21
Length to Pin Hole - A (in): 2,625
Diameter - B (in): 1,492
Height - C (in): 0,826
Thread Length (in): 1,574
Rod End Diameter - B (in): 1,49
Stangdiameter (mm): M16
Material: Alloy Steel
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 098-5653

TELESKOPTRUCK

RT60 RT50SA RT50 RTC60

ASFALTUTLEGGER

AP655 AP1055 SE47 AP600 SE47 FM SE47 VT SE60 FM SE60 SE47 V SE50 VT

ANLEGGSDUMPER

795F XQ 793F AC 793F CMD 793D 797F 793F 795F AC 793F OEM 793F XQ 793 793D 793F

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert