HjemFesteutstyr, tetninger og forbruksdelerMaskinvareFjærer105-3372: 38,10 mm komprimeringsfjær med fri lengde
Hjem
Festeutstyr, tetninger og forbruksdelerMaskinvareFjærer
105-3372: 38,10 mm komprimeringsfjær med fri lengde
105-3372: 38,10 mm komprimeringsfjær med fri lengde

KOMPRESJONSFJÆR

Merke: Cat

Produktbilder
105-3372: 38,10 mm komprimeringsfjær med fri lengde
105-3372: 38,10 mm komprimeringsfjær med fri lengde
105-3372: 38,10 mm komprimeringsfjær med fri lengde
105-3372: 38,10 mm komprimeringsfjær med fri lengde
105-3372: 38,10 mm komprimeringsfjær med fri lengde

KOMPRESJONSFJÆR

Merke: Cat

Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Passer den?Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Legg til utstyr
Vil den passe eller vil du reparere? Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Delediagram for 105-3372
Vis detaljerte delediagrammer
Legg til ditt utstyr
Spesifikasjoner for delenummer 105-3372
Ledningsdiameter - C (tommer): 1,4
Merknader: Heltrukken lengde: 9,95, fri lengde: 38,1, sammensatt lengde: 29,8, last ved sammensatt lengde: 13,86, totalt kveiler: 6,1, fjærklasse NMM: 1,67
Belegg: ingen
Beskrivelse av materiale: Rustfritt
Material: Stainless Steel
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 105-3372

HJULDOSER

834G 988G 988H 966G 972G II 950G 972G 962G 962G II 980H 966G II 980G 992G 992K 980G II 950G II

BULLDOSER

D9R D10R D10T2 D10T D10 D9 GC

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert