HjemHydraulikkAndre hydraulikkomponenter110-2446: Adapter-rett
Hjem
HydraulikkAndre hydraulikkomponenter
110-2446: Adapter-rett
110-2446: Adapter-rett

Cat® rett adapter (åpning)

Merke: Cat

Produktbilder
110-2446: Adapter-rett
110-2446: Adapter-rett
110-2446: Adapter-rett
110-2446: Adapter-rett
110-2446: Adapter-rett

Cat® rett adapter (åpning)

Merke: Cat

Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Delediagram for 110-2446
Vis detaljerte delediagrammer
Legg til ditt utstyr
Spesifikasjoner for delenummer 110-2446

Måleenheter

USMetrisk
Coolant and Urea Compatible Seal: 6V-6609 (3/4-16), 8K-0001 (3/8-24)
Oil and Fuel Compatible Seal: 238-5080 (3/4-16), 238-5079 (3/8-24)
Transmission and Hydraulic Oil Compatibile Seal: 3K-0360 (3/4-16), 7J-0204 (3/8-24)
Størrelse på sekskantet (mm): 22,22
Total lengde (tommer): 0,8
Total lengde (mm): 20,3
Størrelse på sekskantet (tommer): 0,87
Material: Alloy Zinc,Carbon Steel,Alloy Steel
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 110-2446

MOTOR – GENERATORSETT

TR43-C18L

CHALLENGER

MTC735 MTC745 MTC755 MTC765

UTVIDEDE PRODUKTER TIL GRUVEDRIFT

R1700G R1700 R1700 XE

HJULDOSER

834 834G 834H 834B 834K 824G II 824 824H 824G 824K 980 XE 993K 982XE 980K HLG 980G II 980XE 988K XE 988G 988H 988K 980H 980G 988 XE 980L 980K 980M 988F II 986 980 982 988GC 980GC 986H 988 994K 986K 995 982 XE 982M 993 992

HYDRAULISK MINIGRAVER

303E CR

JORDKOMPRIMATOR

825 825G II 825H 825G 825K 836H 836G 836K 826G 826H 826K 836 826 826G II

Vis flere
Relaterte deler
8K-0001
8K-0001: 7,65 mm innvendig diameter O-ringtetning
Sjekk pris
3K-0360
3K-0360: 16,36 mm innvendig diameter Tetning-O-ring
Sjekk pris
6V-6609
6V-6609: 16,36 mm innvendig diameter O-Ring etning
Sjekk pris
238-5079
238-5079: 7,65 mm innvendig diameter O-ringtetning
Sjekk pris
238-5080
238-5080: 16,36 mm innvendig diameter gummi O-ring tetning
Sjekk pris
7J-0204
7J-0204: O-RINGTETNING
Sjekk pris
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert