HjemFesteutstyr, tetninger og forbruksdelerTetninger, pakninger og O-ringerO-ringer128-0723: O-RING
Hjem
Festeutstyr, tetninger og forbruksdelerTetninger, pakninger og O-ringerO-ringer
128-0723: O-RING
128-0723: O-RING

O-ring

Merke: Cat

Produktbilder
128-0723: O-RING
128-0723: O-RING

O-ring

Merke: Cat

Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Passer den?Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Legg til utstyr
Vil den passe eller vil du reparere? Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Delediagram for 128-0723
Vis detaljerte delediagrammer
Legg til ditt utstyr
Spesifikasjoner for delenummer 128-0723

Måleenheter

USMetrisk
Tverrsnittdiameter (mm): 1,5
Tverrsnittdiameter (tommer): 0,059
Inside Diameter (mm): 1
Inside Diameter (in): 0,039
Materiale: NBR – nitril
Material Hardness: 75A
Polymer: NBR (Nitrile butadiene)
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 128-0723

CHALLENGER

35 45 55

ASFALTKOMPAKTOR

PS-150B PS-200B PS-360B

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert