Hjem146-1748: PATRONGRUPPE
Hjem146-1748: PATRONGRUPPE
146-1748: PATRONGRUPPE

Turboladerpatron

Merke: Cat

Produktbilder
146-1748: PATRONGRUPPE
146-1748: PATRONGRUPPE

Turboladerpatron

Merke: Cat

Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Passer den?Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Legg til utstyr
Vil den passe eller vil du reparere? Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Delediagram for 146-1748
Vis detaljerte delediagrammer
Legg til ditt utstyr
Spesifikasjoner for delenummer 146-1748

Måleenheter

USMetrisk
Lengde (mm): 337,8
Bredde (mm): 256,5
Høyde (mm): 256,5
Lengde (tommer): 13,3
Høyde (tommer): 10,1
Material: Sealants / Adhesives Adhesive
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 146-1748

HJULDOSER

994

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert