HjemFesteutstyr, tetninger og forbruksdelerKoblingsbolter og hylselagreKoblingsbolter159-0962: BOLT
Hjem
Festeutstyr, tetninger og forbruksdelerKoblingsbolter og hylselagreKoblingsbolter
159-0962: BOLT
159-0962: BOLT

Linkage Pin

Merke: Cat

Produktbilder
159-0962: BOLT
159-0962: BOLT

Linkage Pin

Merke: Cat

Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Passer den?Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Legg til utstyr
Vil den passe eller vil du reparere? Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Delediagram for 159-0962
Vis detaljerte delediagrammer
Legg til ditt utstyr
Spesifikasjoner for delenummer 159-0962

Måleenheter

USMetrisk
Pin Type: Straight Pin
Material: STEEL,Carbon Steel
Plating: Unplated
Pin Diameter (mm): 60
Pin Diameter (in): 2,36
Length (mm): 383
Length (in): 15,08
Removal Aid / Feature: No Puller Hole
Overall Length (mm): 383
Overall Length (in): 15,079
Diameter (mm): 60
Diameter (in): 2,362
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 159-0962

GRAVELASTER

436C 430D 426C

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert