HjemDrivverkDifferensialerDifferensiallagre168-2075: 130 mm rullelager med innvendig diameter
Hjem
DrivverkDifferensialerDifferensiallagre
168-2075: 130 mm rullelager med innvendig diameter
168-2075: 130 mm rullelager med innvendig diameter

Cat® sylindrisk rullelager

Merke: Cat

Produktbilder
168-2075: 130 mm rullelager med innvendig diameter
168-2075: 130 mm rullelager med innvendig diameter
168-2075: 130 mm rullelager med innvendig diameter
168-2075: 130 mm rullelager med innvendig diameter
168-2075: 130 mm rullelager med innvendig diameter

Cat® sylindrisk rullelager

Merke: Cat

Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Passer den?Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Legg til utstyr
Vil den passe eller vil du reparere? Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Delediagram for 168-2075
Vis detaljerte delediagrammer
Legg til ditt utstyr
Spesifikasjoner for delenummer 168-2075

Måleenheter

USMetrisk
Utvendig diameter (mm): 167,691
Innvendig diameter (mm): 130
Høyde (mm): 24
Utvendig diameter (tommer): 6,602
Innvendig diameter (tommer): 5,118
Høyde (tommer): 0,9448
Material: Alloy Steel
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 168-2075

BULLDOSER

D9T D9

RAMMESTYRT DUMPER

735B 740 735 OEM 740B 735 740 740B

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert