HjemFesteutstyr, tetninger og forbruksdelerTetninger, pakninger og O-ringerAndre tetninger169-0386: 1 mm tykt avstandsstykke i rustfritt stål
Hjem
Festeutstyr, tetninger og forbruksdelerTetninger, pakninger og O-ringerAndre tetninger
169-0386: 1 mm tykt avstandsstykke i rustfritt stål
169-0386: 1 mm tykt avstandsstykke i rustfritt stål

Avstandsstykke 1

Merke: Cat

Produktbilder
169-0386: 1 mm tykt avstandsstykke i rustfritt stål
169-0386: 1 mm tykt avstandsstykke i rustfritt stål
169-0386: 1 mm tykt avstandsstykke i rustfritt stål
169-0386: 1 mm tykt avstandsstykke i rustfritt stål
169-0386: 1 mm tykt avstandsstykke i rustfritt stål

Avstandsstykke 1

Merke: Cat

Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Delediagram for 169-0386
Vis detaljerte delediagrammer
Legg til ditt utstyr
Spesifikasjoner for delenummer 169-0386

Måleenheter

USMetrisk
Bredde (mm): 79
Bredde (tommer): 3,11
Tykkelse (mm): 1
Tykkelse (tommer): 0,039
Materiale: Rustfritt stål
Lengde (mm): 223
Lengde (tommer): 8,779
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 169-0386

MULTI PROCESSOR JAWS

VT60 VT40 VT50 VT30

ARBEIDSREDSKAP

MP20 MP40 VT30 MP324 VT50 MP15 VT60 MP30 VT40 S440 VHS-50 VHS-30 S340 S325 S320 VHS-40 P224 P324 P215 P232 P332 VHP-30 VHC-30 P315 S128 VPS-35 S115 VPS-45 MP318 MP332 MP15 MP30 MP324 MP20 MP40

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert