HjemSlanger og rørAdaptere, koblinger og niplerAdaptere og komponenter169-1578: Rett adapter
Hjem
Slanger og rørAdaptere, koblinger og niplerAdaptere og komponenter
169-1578: Rett adapter
169-1578: Rett adapter

Cat® rett adapter for hydrauliske slanger

Merke: Cat

Produktbilder
169-1578: Rett adapter
169-1578: Rett adapter
169-1578: Rett adapter
169-1578: Rett adapter
169-1578: Rett adapter

Cat® rett adapter for hydrauliske slanger

Merke: Cat

Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Passer den?Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Legg til utstyr
Vil den passe eller vil du reparere? Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Delediagram for 169-1578
Vis detaljerte delediagrammer
Legg til ditt utstyr
Spesifikasjoner for delenummer 169-1578

Måleenheter

USMetrisk
Kjølevæske- og ureakompatibel tetning: 216-8579 (M14 X 1,5), 6D-7128 (11/16-16)
Størrelse på sekskantet (tommer): 0,75
Størrelse på sekskantet (mm): 19
Olje- og drivstoffkompatibel tetning: 228-7101 (M14 X 1,5), 228-7089 (11/16-16)
Total diameter (tommer): 0,74
Kompatibel tetning for girkasse og hydraulikkolje: 6V-6560 (M14 X 1,5), 6V-8397 (11/16-16)
Total diameter (mm): 18,9
Total lengde (tommer): 1,26
Total lengde (mm): 32
Gjengestørrelse (tommer): 11/16-16
Gjengestørrelse (mm): M14x1.5
Vekt (kg): 0,05
Vekt (pund): 0,1
Material: Carbon Steel
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 169-1578

GRAVEMASKIN

317 MH3040

HJULGÅENDE GRAVEMASKIN

MH3040

UTVIDEDE PRODUKTER TIL GRUVEDRIFT

6040 6020B 6020 6060 6030 6040

ASFALTUTLEGGER

AP-255E

MATERIALHÅNDTERINGSMASKIN

MH3050 MH3040 MH3037 MH3059 MH3049 MH3032

SKOGSDRIFTPRODUKTER

574B 574 564 554 552 2

Vis flere
Relaterte deler
6V-6560
6V-6560: O-ringpakning
Sjekk pris
6V-8397
6V-8397: 12,83 mm utvendig diameter hydraulisk O-ringtetning
Sjekk pris
228-7101
228-7101: 11,4 mm innvendig diameter O-Ringtetning
Sjekk pris
228-7089
228-7089: 12,83 mm O-ring tetning med ytre diameter
Sjekk pris
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert