Hjem175-3135: O-RINGSTETNING
Hjem175-3135: O-RINGSTETNING
175-3135: O-RINGSTETNING

O-ring

Merke: Cat

Produktbilder
175-3135: O-RINGSTETNING
175-3135: O-RINGSTETNING
Kontakt Cat-forhandleren din for erstatningsalternativer.

O-ring

Merke: Cat

UTGÅTT
Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Beskrivelse av delenummer 175-3135

Beskrivelse:
O-ringer brukes til statisk tetning og innen visse dynamiske bruksområder.

Egenskaper:
Cat® o-ringer er laget av materialer som er forenlige med væsker, temperaturer og trykk som forekommer i Cat-motorer og -maskiner. Materialene er bestandige mot slitasje og ekstrudering, og de gir enestående motstandsevne til tetningskompresjonssett. I tillegg er visse o-ringer fra Cat belagt med PTFE for å minimere risikoen for at tetningen vrir seg eller går av ved montering.

Dimensjonene til våre o-ringer er alltid innenfor strenge toleranser for å sikre at de passer riktig i tetningsspor med den nødvendige tetningskompresjonen.

Med mer enn 2500 o-ringer i ulike størrelser og av ulike materialer er o-ringer fra Cat den beste løsningen for å innfri dine behov for o-ringer i Cat-utstyr og annet mobilt utstyr.

Cat-forseglingssystem beskytter kostbare deler mot lekkasje og kontaminering. Beskytt investeringen din med originale Cat-tetninger.

Bruksområde:
O-ringer brukes i mange statiske og dynamiske forbindelser i Cat-maskiner og -motorer.

Vis flere
Spesifikasjoner for delenummer 175-3135

Måleenheter

USMetrisk
Tverrsnittdiameter (mm): 1,78
Innvendig diameter (mm): 25,12
Merknader: Dimensjoner og materialbeskrivelser er oppgitt utelukkende for referanse. Fargene kan være forskjellige fra bildet.
Materiale: FKM – fluoroelastomer,Fluorelastomer (FKM)-gummi
Tverrsnittdiameter (tommer): 0,07
Innvendig diameter (tommer): 0,989
Beskrivelse av materiale: FKM gir suveren ytelse til de fleste typer bruk, deriblant luft, motorolje, diesel, hydraulikkolje, automatgirolje og biodiesel. De fleste FKM-formuleringer kan ikke brukes sammen med kjølevæske/urea. FKM er effektiv i høy temperatur og har god motstand mot slitasje og kutt.
Material Hardness: 75A
Dash Size: 022
Polymer: FKM (Fluorocarbon)
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 175-3135

Vi har for øyeblikket ikke kompatibilitetsinformasjon for denne delen.

NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet