HjemFesteutstyr, tetninger og forbruksdelerTetninger, pakninger og O-ringerO-ringer192-7515: 11 mm innvendig diameter O-ringtetning
Hjem
Festeutstyr, tetninger og forbruksdelerTetninger, pakninger og O-ringerO-ringer
192-7515: 11 mm innvendig diameter O-ringtetning
192-7515: 11 mm innvendig diameter O-ringtetning

O-ring

Merke: Cat

Produktbilder
192-7515: 11 mm innvendig diameter O-ringtetning
192-7515: 11 mm innvendig diameter O-ringtetning
192-7515: 11 mm innvendig diameter O-ringtetning
192-7515: 11 mm innvendig diameter O-ringtetning
192-7515: 11 mm innvendig diameter O-ringtetning

O-ring

Merke: Cat

Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Passer den?Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Legg til utstyr
Vil den passe eller vil du reparere? Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Delediagram for 192-7515
Vis detaljerte delediagrammer
Legg til ditt utstyr
Spesifikasjoner for delenummer 192-7515

Måleenheter

USMetrisk
Tverrsnittdiameter (mm): 2
Tverrsnittdiameter (tommer): 0,079
Innvendig diameter (mm): 11
Innvendig diameter (tommer): 0,433
Materiale: NBR – nitril,NBR (75),Nitril (NBR),Nitril- / NBR- / HNBR- / x NBR-gummi
Material Hardness: 75A
Polymer: NBR (Nitrile butadiene)
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 192-7515

HJULGÅENDE GRAVEMASKIN

MH3026 MH3024 M322D MH M318D MH

HJULDOSER

966K XE

HYDRAULISK MINIGRAVER

303.5CR 302.7CR

MATERIALHÅNDTERINGSMASKIN

MH3022 MH3024

GRAVELASTER

414E 424D 416E 420D 442D 430D 422E 432D 428D 416D 428E 438D 450E 450F

SKOGSDRIFTPRODUKTER

574B 574 564

VEIHØVEL

140M 3 AWD 14L 150 12M 3 AWD 160M 3 AWD 140M 2 140 160 12M 2 14 140M 120M 160M 2 120M 2 160M

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert