HjemMotorTurbosystemTurboladere og turboladergrupper195-1140: SKJERM
Hjem
MotorTurbosystemTurboladere og turboladergrupper
195-1140: SKJERM
195-1140: SKJERM

Patronskjerm for turbolader

Merke: Cat

Produktbilder
195-1140: SKJERM
195-1140: SKJERM

Patronskjerm for turbolader

Merke: Cat

Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Passer den?Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Legg til utstyr
Vil den passe eller vil du reparere? Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Delediagram for 195-1140
Vis detaljerte delediagrammer
Legg til ditt utstyr
Spesifikasjoner for delenummer 195-1140

Måleenheter

USMetrisk
Lengde (mm): 502,9
Bredde (mm): 502,9
Høyde (mm): 210,8
Lengde (tommer): 19,8
Høyde (tommer): 8,3
Vis flere

Tid for vedlikehold?

Vi gjør det lett

Komplette vedlikeholdssett er tilgjengelige etter utstyrstype, inkludert intervaller på 250, 500 og 1000 timer.

Kompatible modeller for delenummer 195-1140

MOTOR – GENERATORSETT

3608 C280-16 3616

BÅTPRODUKTER

C280-16 C280-6 C280-8 3608

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert