HjemFesteutstyr, tetninger og forbruksdelerKoblingsbolter og hylselagreKoblingsbolter198-0868: BOLT
Hjem
Festeutstyr, tetninger og forbruksdelerKoblingsbolter og hylselagreKoblingsbolter
198-0868: BOLT
198-0868: BOLT

Linkage Pin

Merke: Cat

Produktbilder
198-0868: BOLT
198-0868: BOLT
198-0868: BOLT
198-0868: BOLT
198-0868: BOLT

Linkage Pin

Merke: Cat

Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Passer den?Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Legg til utstyr
Vil den passe eller vil du reparere? Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Delediagram for 198-0868
Vis detaljerte delediagrammer
Legg til ditt utstyr
Spesifikasjoner for delenummer 198-0868

Måleenheter

USMetrisk
Pin Type: Flag Pin
Material: STEEL,Alloy Steel,Structural Steel
Plating: Hard Chrome Plated
Pin Diameter (mm): 50
Pin Diameter (in): 1,97
Length (mm): 370
Length (in): 14,57
Removal Aid / Feature: No Puller Hole
Notes: Greased through pin
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 198-0868

GRAVEMASKIN

M317F M318F M315F

HJULGÅENDE GRAVEMASKIN

M323F M314F M316C M313C M316F M313D M315C M316D M318F M315D M317 M315D2 M317D2

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert