HjemOppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettMotorerMotorpakningssett199-5703: SETT-MOTOR OVERHALING
HjemOppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettMotorerMotorpakningssett199-5703: SETT-MOTOR OVERHALING
199-5703: SETT-MOTOR OVERHALING

Motorreparasjonssett

Merke: Cat

Produktbilder
199-5703: SETT-MOTOR OVERHALING
199-5703: SETT-MOTOR OVERHALING

Motorreparasjonssett

Merke: Cat

Garantiinformasjon
Returpolicy
Deler som inngår i dette settet

Ingen tilgjengelige resultater.

149-4913: KIT-OLJEKJØLER OG LEDNINGER
149-4913: KIT-OLJEKJØLER OG LEDNINGERAntall: 1
392-5441: SETT BLOKK & OLJE PAN PAKNINGER
392-5441: SETT BLOKK & OLJE PAN PAKNINGERAntall: 1
4P-2656: Stempelring med 120,65 mm målerdiameter
4P-2656: Stempelring med 120,65 mm målerdiameterAntall: 6
6V-2983: Svinghjulshuspakningssett
6V-2983: SvinghjulshuspakningssettAntall: 1
5P-8768: KIT-ENSYLINDRET LINER
5P-8768: KIT-ENSYLINDRET LINERAntall: 6
142-0404: Monteringssett for fronthus
142-0404: Monteringssett for fronthusAntall: 1
196-9534: Rammelagersett
196-9534: RammelagersettAntall: 1
4P-2658: Stempelring med 120,65 mm målerdiameter
4P-2658: Stempelring med 120,65 mm målerdiameterAntall: 6
110-8722: Stempelring med 120,65 mm målerdiameter
110-8722: Stempelring med 120,65 mm målerdiameterAntall: 6
149-4912: Sylinderhodemonteringssett
149-4912: SylinderhodemonteringssettAntall: 1
4P-2655: STEMPEL
4P-2655: STEMPELAntall: 6
371-5941: Sylinderfôring
371-5941: SylinderfôringAntall: 6
334-2669: 83,46 mm diameter Forbindelsesstaglager (stor ende)
334-2669: 83,46 mm diameter Forbindelsesstaglager (stor ende)Antall: 6
9H-4015: Holderring for stift
9H-4015: Holderring for stiftAntall: 12
Viser 1 til 14 av 14
BeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Spesifikasjoner for delenummer 199-5703

Måleenheter

USMetrisk
Lengde (mm): 1 409,7
Bredde (mm): 508,0
Høyde (mm): 431,8
Lengde (tommer): 55,5
Høyde (tommer): 17,0
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 199-5703

GASSMOTOR

G3306

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet