HjemFesteutstyr, tetninger og forbruksdelerReimer og skiverReimer1S-5138: Kilereim med hakk
Hjem
Festeutstyr, tetninger og forbruksdelerReimer og skiverReimer
1S-5138: Kilereim med hakk
1S-5138: Kilereim med hakk

Bredde: 17,5 mm (0,69")

Merke: Cat

Produktbilder
1S-5138: Kilereim med hakk
1S-5138: Kilereim med hakk

Bredde: 17,5 mm (0,69")

Merke: Cat

Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Delediagram for 1S-5138
Vis detaljerte delediagrammer
Legg til ditt utstyr
Spesifikasjoner for delenummer 1S-5138

Måleenheter

USMetrisk
Reimlengde (mm): 1 181
Reimbredde (tommer): 0,69
Reimbredde (mm): 17,5
Reimtype: Kilereimer - med hakk
Reimlengde (tommer): 46,50
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 1S-5138

BELTELASTER

955H 951B 955K

RØRLEGGINGSMASKIN

594

BULLDOSER

D9G

VEIHØVEL

12E

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert