HjemSlitestålSkuffeskjærekanter og kantbeskyttelseSkjærekanter på skuffe1U-0605: Skjærekantsenter
Hjem
SlitestålSkuffeskjærekanter og kantbeskyttelseSkjærekanter på skuffe
1U-0605: Skjærekantsenter
1U-0605: Skjærekantsenter

Skjærekant 25 mm

Merke: Cat

Produktbilder
1U-0605: Skjærekantsenter
1U-0605: Skjærekantsenter
1U-0605: Skjærekantsenter
1U-0605: Skjærekantsenter
1U-0605: Skjærekantsenter

Skjærekant 25 mm

Merke: Cat

Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Beskrivelse
Beskrivelse

Cat® direktemonterbare skjærekanter gir enestående produksjonspresisjon og beskytter skuffeleppen mot skade. Slitedelene våre (G.E.T.) er konstruert spesielt for fungere optimalt med Cat-jern, og de sørger for konsekvent og fremragende beskyttelse.

Direktemonterbare Cat-skjærekanter tåler middels støtbelastning og kan brukes innen en lang rekke ulike bruksområder, noe som gjør maskinene enda mer allsidige. De er konstruert for å redusere tiden som kreves for å skifte ut skjærekantene, de øker skuffekapasiteten og reduserer nedetiden takket være den lange levetiden.

De slitesterke skjærekantene våre er fremstilt av stål med egenskaper som sikrer hardhet og lang levetid, og dette gjør at maskinene dine kan levere den ytelsen du forventer. Beskytt investeringen din ved alltid å velge originale Cat-slitedeler.

Egenskaper:
• Lav til middels støtbelastning
• Sikrer en jevn skuffebunn

Bruksområder:
• Lagerlasting, re-håndtering, graving og lasting fra haug

Advarsel:Dette produktet kan utsette deg for kjemikalier, inkludert bly og blyforbindelser, som etter hva delstaten California er kjent med, kan forårsake kreft og fødselsskader eller andre reproduksjonsskader. For mer informasjon gå til www.P65Warnings.ca.gov.

Cat® direktemonterbare skjærekanter gir enestående produksjonspresisjon og beskytter skuffeleppen mot skade. Slitedelene våre (G.E.T.) er konstruert spesielt for fungere optimalt med Cat-jern, og de sørger for konsekvent og fremragende beskyttelse.

Direktemonterbare Cat-skjærekanter tåler middels støtbelastning og kan brukes innen en lang rekke ulike bruksområder, noe som gjør maskinene enda mer allsidige. De er konstruert for å redusere tiden som kreves for å skifte ut skjærekantene, de øker skuffekapasiteten og reduserer nedetiden takket være den lange levetiden.

De slitesterke skjærekantene våre er fremstilt av stål med egenskaper som sikrer hardhet og lang levetid, og dette gjør at maskinene dine kan levere den ytelsen du forventer. Beskytt investeringen din ved alltid å velge originale Cat-slitedeler.

Egenskaper:
• Lav til middels støtbelastning
• Sikrer en jevn skuffebunn

Bruksområder:
• Lagerlasting, re-håndtering, graving og lasting fra haug

Advarsel:Dette produktet kan utsette deg for kjemikalier, inkludert bly og blyforbindelser, som etter hva delstaten California er kjent med, kan forårsake kreft og fødselsskader eller andre reproduksjonsskader. For mer informasjon gå til www.P65Warnings.ca.gov.
Spesifikasjoner
Spesifikasjoner
MåleenheterUSMetrisk
Hole Spacing (in): 11.24
Edge Length (in): 33.504
Edge Length (mm): 851
Position: Center
Hole Quantity: 3
Edge Shape: Continuous
End 2 Hole Spacing (mm): 285.5
Hole Size: 1-in Plow Bolt (28 mm square)
End 2 Hole Spacing (in): 11.24
Material: Boron Steel
End 1 Hole Spacing (mm): 285.5
Thickness (mm): 25
End 1 Hole Spacing (in): 11.24
Width (in): 11.024
End 2 Hole Offset (mm): 140
Wear or Durability: Standard
Width (mm): 280
End 2 Hole Offset (in): 5.512
End 1 Hole Offset (in): 5.512
End 1 Hole Offset (mm): 140
Thickness (in): 0.984
End Shape 2: Straight
Attachment Method: Bolt-On
End Shape 1: Straight
Hole Spacing (mm): 285.5
MåleenheterUSMetrisk
Hole Spacing (in): 11.24
Edge Length (in): 33.504
Edge Length (mm): 851
Vis flere
Kompatible modeller
Kompatible modeller
Track Loader
941
Wheel Loader
928HZ938M926M930M
Vis flere
Track Loader
941
Garantiinformasjon
Returpolicy
Delediagram for 1U-0605
Vis detaljerte delediagrammer
Legg til ditt utstyr
Relaterte deler
1J-5607
1J-5607: 1-8 gjenger 69,85 mm lang plogbolt
Sjekk pris
2J-3507
2J-3507: 1''-8 sekskantmutter
Sjekk pris
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert