HjemVerkstedsutstyrSlipemidlerSlipebørster1U-9939: Trådbørste med krympet ende
Hjem
VerkstedsutstyrSlipemidlerSlipebørster
1U-9939: Trådbørste med krympet ende
1U-9939: Trådbørste med krympet ende

Trådbørste med krympet ende (knute)

Merke: Cat

Produktbilder
1U-9939: Trådbørste med krympet ende
1U-9939: Trådbørste med krympet ende

Trådbørste med krympet ende (knute)

Merke: Cat

Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
BeskrivelseSpesifikasjoner
Spesifikasjoner for delenummer 1U-9939

Måleenheter

USMetrisk
Maksimum driftshastighet (o/min): 20 000
Måler (AWG): 0,020
Størrelse (mm): 25
Størrelse (tommer): 1,0
Maks. sikker fri hastighet (o/min): 20 000
Ledningsstørrelse (mm): 0,510
Ledningsdimensjon: 0,020
Ledningsstørrelse (tommer): 0,0201
Diameter (tommer): 1
Diameter (mm): 25,4
Turtall (o/min): 20 000
Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert